製品の公開
Temperature relief valve, with fail-safe action
Caleffi

Temperature relief valve, with fail-safe action

Google翻訳”,

フェイルセーフアクションを備えた温度逃がし弁。
バーナースイッチをオフにするか、アラームを作動させるための手動リセット。
使用圧力:0.3バール≤P≤10バール。
温度範囲:5〜100°C。
設定温度:98°Cおよび99°C。
INAILに認定および校正されています。
放電評価:
1 1/2” x 1 1/4”-136kW。
1 1/2” x 1 1/2”-419kW。

キーコード:542870_end

最新情報を入手するには、bim.caleffi.comにアクセスしてください。
仕様
  • The temperature relief valves are made by Caleffi S.p.A. in compliance with the essential safety requirements laid down by Directive 2014/68/ EU of the European Parliament and the Council of the European Union for harmonisation of member states with regard to pressurised equipment.

    The temperature relief valves are used in heating systems to dischargewater from the system when the set temperature is reached. Thevalves have positive action, which means that they will always work,even if the sensitive element fails.

技術仕様
  • Unique ref542
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションComponents for central heating systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-11
  • エディション1
  • 高さ(Mm)209
  • 幅(mm)45
  • 奥行き(mm)45
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルPE/PP
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)13
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Relief valves
  • UNSPSC40141606
  • OmniClassNumber23-27 31 49
  • OmniClassタイトルRelief Valves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC