製品の公開
DISCAL® Rotating Collar - NA Market
Caleffi

DISCAL® Rotating Collar - NA Market

Google翻訳”,

DISCAL® エアセパレーターは、暖房および冷房システムの温水回路に含まれる空気を継続的に除去するために使用されます。空気排出能力は非常に高く、セパレーター本体の特殊な内部形状により、ヘッド損失を低く抑えながら、システム内に存在するすべての空気をマイクロバブルレベルまで自動的に除去します。DISCAL エアセパレーターの流れ方向は双方向で、どちらの方向への流れも許可されています。完全に脱気された水を循環させることで、機器は最適な状態で動作し、騒音、腐食、局所的または機械的損傷がありません。マイクロバブルは互いに融合して体積が増加し (大きくなり)、上部まで上昇して自動的に放出されます。


最新情報を入手するには、bim.caleffi.com にアクセスしてください。

コード 5517 シリーズ DISCAL については、www.calefii.com の Revit コンテンツ指示ガイド pdf を参照してください。

仕様
  • Air separator with rotating collar for horizontal or vertical pipes.

    Brass body.

    Stainless steel float guide pin and linkage.

    Stainless steel mesh internal element.

    Max working pressure: 150 psi

    Working temp range: 32° - 250°F

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.calefii.com for code 5517 series DISCAL.

技術仕様
  • Unique ref5517A
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションNorth America
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-08-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードAc_60
  • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration activities
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 55 35
  • OmniClassタイトルLiquid Separators
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC