製品の公開
Demineralization filling unit
Caleffi

Demineralization filling unit

Google翻訳”,
脱塩充填ユニット。断熱材付き。充填ユニットの調整範囲:0.2〜4バール。最大使用温度:65°C。最大使用圧力:10バール。カウント導電率セル付き。 EN 12729に従って認定された逆流防止装置。bim.caleffi.comにアクセスして、最新情報を入手してください。
仕様
  • Demineralization filling unit. With insulation. Filling unit adjustment range : 0.2 to 4 bar. Maximum working temperature: 65 ° C. Maximum working pressure: 10 bar. With countconductivity cell. Backflow preventer certified according to EN 12729.
技術仕様
  • Unique ref5741
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-03-01
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードCo_55_15_50
  • Uniclass2015詳細Water treatment complexes
  • MasterFormat 2014 コード46 63 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDemineralization Equipment
  • OmniClassNumber23-39 41 13
  • OmniClassタイトルDemineralization Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC