このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Adjustable immersion thermostat

Unique ref.: 622
ブランド名: Caleffi
製品ファミリー: HVAC
製品グループ: Components for central heating
公開日: 2021-03-18
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (1)
Adjustable immersion thermostat.
Temperature range: 0–90°C.
With 1/2” connection pocket.
Protection class: IP 40.

Adjustable immersion thermostat.
Temperature range: 0–90°C.
With 1/2” connection pocket.
Protection class: IP 40.


主なマテリアル: Plastic
副マテリアル: Metal
デザイン: Italy
製作国: Italy
正味重量 (kg): 0.28

BIMobject カテゴリー: HVAC - HVAC - その他
IFC分類: Valve
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
HVAC - Other

名前
Description Adjustable immersion thermostat
Material Plastic
Mounting On instrument holder
Secondary Material Metal

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Created By Caleffi Spa
Description Adjustable immersion thermostat
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Created By Caleffi Spa
Description Adjustable immersion thermostat
Material Plastic

BIMobject®