製品の公開
Distribution manifold group with shut-off and lockshield valves
Caleffi

Distribution manifold group with shut-off and lockshield valves

Google翻訳”,
分配マニホールドグループ。最大。使用圧力:10バール。温度範囲:5〜100°C。出口中心距離:50mm。構成:-熱電アクチュエータ用に取り付けられたシャットオフバルブを備えたリターンマニホールド。 -流量事前調整用のロックシールドバルブを備えたフローマニホールド。 -ダブルラジアルエンドフィッティング、手動エアベントおよびプラグで構成されるエンドフィッティング。 -ボックス659シリーズで使用するためのまたは直接壁固定用の鋼製取り付けブラケット。最新情報を入手するには、bim.caleffi.comにアクセスしてください。
仕様
  • The distribution manifold is used for the control and distribution of thermal medium in heating systems. It offers accuracy in controlling the flow to the individual circuits, cutting them off and reduced size. Furthermore, the reduced head losses mean it can be used as a distribution manifold for several zones, when installed directly in a central heating system. This manifold is supplied fitted with special fastening brackets
技術仕様
  • Unique ref6626b5
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションComponents for central heating systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEG015410
  • ETIM 名Distributors
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_60
  • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration systems
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC
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
類似製品