製品の公開
Pre-assembled distribution manifold
Caleffi

Pre-assembled distribution manifold

5つ星のうち4.34.3(18 レビュー)
Google翻訳”,
組み立て済みの分配マニホールド。最大。使用圧力:6バール。温度範囲:5〜60°C。出口中心距離:50mm。装備:-熱電アクチュエータ用に取り付けられたシャットオフバルブを内蔵したリターンマニホールド。 -0〜5 l/mのスケールと流量バランスバルブを備えた流量計を備えたフローマニホールド。 -自動エアベントとドレンコックを備えたエンドフィッティング。 -ボックスで使用するため、または直接壁に取り付けるための鋼製取り付けブラケット。最新情報を入手するには、bim.caleffi.comにアクセスしてください。
仕様
  • The distribution manifold for radiant panel systems is used to optimally distribute the thermal medium in underfloor heating system circuits, in order to improve the control of the panel thermal emission. This series of manifolds is composed of: - flow manifold complete with built-in flow meters and regulating valves, with indicators that can be cleaned and replaced with the system operating; - return manifold complete with shut-off valves fitted for thermoelectric actuator; - end fittings complete with automatic and manual air vent with fill/drain cocks; - LCD thermometers, on the flow and return manifolds.
技術仕様
  • Unique ref664
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションComponents for central heating systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-05-10
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEG015410
  • ETIM 名Distributors
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_60
  • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration systems
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC
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
類似製品