製品の公開
Hydraulic module PLURIMOD® CLIMA
Hydraulic module PLURIMOD® CLIMA
Hydraulic module PLURIMOD® CLIMA
    Caleffi

    Hydraulic module PLURIMOD® CLIMA

    Google翻訳”,
    モジュールの構成: 1 - プローブポケットを備えたゾーンバルブアセンブリ _x000b_2 - 容積計 Ø 3/4 インチ _x000b_3 - 6450 シリーズアクチュエータ 4 - AUTOFLOW® コード 700075..._x000b_ 用のテンプレート 5 - CONTECA® 電子パネル 7554 シリーズ (電源) 24 V (AC)) 集中トランスミッション (バス RS485)_x000b_A - バイパス調整ノブ PLURIMOD®CLIMA には完全な断熱材が取り付けられており (ブラケットに熱橋はありません)、加熱システムと冷却システムの両方に完全に互換性があります。最新情報を入手するには、bim.caleffi.com にアクセスしてください。
    仕様
    • The module comprises: 1 - zone valve assembly complete with probe pockets _x000b_2 - volume meter Ø 3/4” _x000b_3 - 6450 series actuator 4 - template for AUTOFLOW® code 700075..._x000b_ 5 - CONTECA® electronic panel 7554 series (power supply 24 V (AC)) centralised transmission (Bus RS485)_x000b_A - by-pass adjustment knob PLURIMOD®CLIMA is fitted with complete insulation (no thermal bridges on the brackets) making it absolutely compatible for both heating and cooling systems.
    技術仕様
    • Unique ref7001
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションComponents for central heating systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-07-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Valves
    • UNSPSC401416
    • Uniclass2015コードSs_60
    • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration systems
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-27 31 00
    • OmniClassタイトルValves
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC