製品の公開
CONTECA™ Datalogger - NA Market
Caleffi

CONTECA™ Datalogger - NA Market

Google翻訳”,

CONTECAデータロガーは、CONTECA熱量計からの消費データをM-Bus通信で取得し、ロギングすることができます。統合されたブラウザは、ログに記録されたデータと瞬間的なデータを提供し、レポートを生成します。 CONTECA データロガーは、スイッチ機能を備えた 1 つのイーサネット ポートに PC を接続することで、Web インターフェイス経由でローカルにセットアップできます。 SMART機能により、ネットワークに接続された熱量計を自動検出できます。レポートの自動生成によりデータを取得できるため、操作の削減と使いやすさを実現します。熱量計の最大数: 250。

このページの「技術的な説明」から Revit コンテンツ説明ガイドをダウンロードして、Revit ファミリの内容と利用可能なさまざまなオプションの選択方法を理解してください。

仕様
  • CONTECA datalogger. BTU usage data acquisition and logging. Communication: RS-485 physical layer in M-Bus protocol.

    Power Supply: 24V AC DC. Ethernet Ports: Two. Ambient Temperature Range: 32 to 122 deg F (0 to 50 deg C). Mounting 35mm DIN rail. Network Addresses: Up to 250 CONTECA heat meters. Daily Data Logging: 10 years. Reports: In XLS or CSV format.

    PLEASE download from "technical description" on this page the Revit Content Instruction Guide to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

技術仕様
  • Unique ref750450
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションNorth America
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-26
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他