このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Antivibration joint for gas systems

Unique ref.: 842
ブランド名: Caleffi
製品ファミリー: HVAC
製品グループ: Components for central heating systems
公開日: 2018-12-14
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (1)

According to UNI EN 676 standard.
Max. working pressure PS: 0,5 bar.

Threaded version: body AISI 316L, fixed male connection: FE 37.

Flanged version: body AISI 321, free flanged connections: ASTM A 105 - PN 10.
To be coupled with flat counterflanges EN 1092-1 (PN 10 - PN 16).

keycode:842004_end


主なマテリアル: Brass
副マテリアル:
デザイン: Italy
製作国: Italy

BIMobject カテゴリー: HVAC - HVAC - その他
IFC分類: Valve
UNSPSC 名前: Valves
UNSPSC コード: 401416
Uniclass 1.4 コード: L7136
Uniclass 1.4 詳細: Valves
Uniclass 2.0 コード: PR-94-94
Uniclass 2.0 詳細: Valves
Uniclass 2015 コード: Ss_60
Uniclass 2015 詳細: Heating, cooling and refrigeration systems
NBS Reference コード: 94-94
NBS Reference 詳細: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass Number: 23-27 31 00
OmniClass Title: Valves
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Other

名前
Application "Heating" "Cooling"
Length 145 mm — 195 mm
Material brass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Length 145 mm — 195 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material brass

BIMobject®