製品の公開
Gas pressure closing filter regulator, double diaphragm. Flanged connection
Caleffi

Gas pressure closing filter regulator, double diaphragm. Flanged connection

Google翻訳”,
ガス圧閉鎖フィルターレギュレーター、ダブルダイヤフラム。ボディPN16。フランジ接続。フラットカウンターフランジEN1092-1と組み合わせる。最大。入口圧力:500mbar。温度範囲:-15〜60°C。 EN 88に準拠したヌルフローでの調整と閉鎖。ろ過:Ø≥50μm。ろ過クラス:G 2(EN 779に準拠)。指令ATEX(II 2G-II 2D)への適合。最新情報を入手するには、bim.caleffi.comにアクセスしてください。
仕様
  • Gas pressure closing filter regulator, double diaphragm. Body PN 16. Flanged connection. To be coupled with flat counterflanges EN 1092-1. Max. inlet pressure: 500 mbar. Temperature range: -15–60 °C. Regulation and closing at null flow according to EN 88. Filtration: Ø ≥ 50 μm. Filtration class: G 2 (to EN 779). Conformity to Directive ATEX (II 2G - II 2D).
技術仕様
  • Unique ref850060
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションComponents for central heating systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-05-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC010151
  • ETIM 名Y-filter
  • UNSPSC名称Fluid and gas distribution
  • UNSPSC4014
  • Uniclass2015コードEF_55_20
  • Uniclass2015詳細Gas supply
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC