製品の公開
Vertical Power Vented Unit Heater
Modine

Vertical Power Vented Unit Heater

Google翻訳”,

ModineのPDP/BDPパワーベントユニットヒーターは、設置が安価で、使いやすく、優れたサービス経済性を提供します。当社のガス焚きヒーターは、定格150,000〜400,000 BTU/hrのユニットで利用できます。これらのユニットは、温室内のデッドスポットを減らすために空気循環を提供し、カビの成長を促進する高水分領域を減らします。

パワーベントユニットには、次のような多くの追加の利点があります。

  • 汎用性により、温室の上部またはダクトを通して空気を吹き込むことができます
  • ヒーターは間接燃焼され、すべての燃焼生成物を温室の外部に排出し、燃焼生成物に含まれる毒素から敏感な植物を保護します。
  • Modineガス焚きユニットヒーターは最低80%の効率を維持し、コレクターボックスとパワーエグゾースターを使用して季節効率を最大化します
  • 低い取り付け高さでの操作用のオプションのフィンガープルーフファンガード
  • 追加料金なしで、継続的な再試行を伴う100%シャットオフの断続的なパイロット点火システム。点火システムにより、必要に応じて、ユニットをプロパンに現場変換することができます
  • 安全なベント条件を保証するための安全圧力スイッチ
  • 可能な限り最小の直径のベントパイプを利用するように設計されています
  • ユニットの重心を変える可能性のあるアクセサリを追加した後、現場で簡単に調整できるレベルハンギングメカニズム
  • BDPは、0.5インチの外部静圧に対して動作するように設計されています
  • アメリカ製
技術仕様
  • Unique refmodine-pdp
  • コレクションセットUnit Heaters
  • コレクションGreenhouse
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-07-28
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター