製品の公開
DIRTMAG® Composite Dirt Separator with Rotating Collar - NA Market
DIRTMAG® Composite Dirt Separator with Rotating Collar - NA Market
    Caleffi

    DIRTMAG® Composite Dirt Separator with Rotating Collar - NA Market

    Google翻訳”,

    暖房および冷水システムでは、不純物を含む水が循環すると、ポンプや制御バルブなどのコンポーネントが急速に摩耗したり損傷したりする可能性があります。また、熱交換器、発熱体、パイプの詰まりの原因となり、システム内の熱効率が低下します。

    ダートセパレーターはこれらのダート粒子を分離し、閉回路システム内を循環します。これらの粒子は大きなチャンバーに収集されるため、頻繁に清掃する必要はありません。システムの稼働中に磁石リングを取り外し、大きな排水バルブを開けるだけで済みます。この装置は、非常に低い圧力水頭損失で粒子を非常に小さなサイズまで効率的に除去することができます。

    DIRTMAG® 磁気ダートセパレーターは、鉄と非鉄の不純物の両方を継続的に除去し、本体の周りに取り外し可能な強力な外部磁石を備えており、温水システムで形成される可能性のあるマグネタイトを含む鉄系不純物を最大 100% 除去します。 DIRTMAG® は、標準的なダートセパレーターの 2.5 倍の除去性能を備えています。 NA5453 シリーズ セパレータの本体は、加熱および冷却システムでの使用のために特別に設計されたガラス強化ナイロンで作られています。また、回転式真鍮製ベースマウントを使用して水平または垂直の配管に取り付けることができるため、特に多用途です。

    NA5453 シリーズは、従来のユニオン NPT、ユニオン スウェット、およびユニオン プレス接続で利用できるため、設置とメンテナンスが迅速、簡単、効率的に行えます。また、隔離入口および出口遮断弁を備えたモデルも用意されており、温水回路に化学添加剤を注入するための注入ポイントとして使用できます。

    最新情報を入手するには、bim.caleffi.com にアクセスしてください。

    仕様
    • Dirt separator with magnet in engineered polymer. NPT male threaded union and sweat union connections ¾” and 1”, press union connections ¾” and 1”. Adjustable for either vertical or horizontal piping. Brass drain valve with hose connection. Brass tee pipe fitting. Engineered polymer PA66G30 body with an external removable magnetic ring, neodymium rare-earth. Engineered polymer PA66G30 cover. HDPE internal element removable for cleaning. EPDM hydraulic seals. Suitable fluids: water or 30% maximum glycol solution. Maximum working pressure 45 psi (3 bar). Working temperature range 32 to 195°F (0 to 90°C). Particle separation capacity: to 5μm (0.2 mil). Ferrous impurities separation efficiency: up to 100% removal. Provide with optional integral inlet and outlet shut off ball valves for ¾” and 1” with NPT female threaded connections, and 1" press connections.

    技術仕様
    • Unique refNA5453
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションNorth America
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-04
    • エディション1
    • 高さ(inch)11
    • 幅(inch)5
    • 奥行き(inch)5
    関連
    • 主なマテリアルガラス繊維強化ナイ ロン
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(lbs)5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
    • UNSPSC名称Separators
    • UNSPSC401617
    • Uniclass2015コードSs_60
    • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration systems
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-27 55 35
    • OmniClassタイトルLiquid Separators
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC