ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
Caleffi SEP4™ 4-in-1 コンビネーションセパレーターには、水力分離、空気分離、汚れ分離、鉄不純物分離という、水暖システムにとって重要な 4 つの機能が組み込まれています。
このセパレータのユニークな形状と設計により、接続された一次回路と二次回路が油圧的に分離され、ポンプの衝突が起こらないようにします。内部のスクリーン要素により、微細気泡の凝集と捕捉が促進され、高性能な自動除去が促進されると同時に、5 ミクロン サイズまでの非鉄異物粒子の捕捉も促進されます。希土類ネオジム磁石によって誘導される強力な磁場により、酸化鉄などの鉄不純物を顕微鏡サイズまで捕捉できるため、標準的な空気および汚れセパレータの 2.5 倍の鉄不純物除去性能が得られます。
SEP4™ は 4 つのデバイスを 1 つに統合しているため、システムの設置とメンテナンスのコストが削減されます。さらに、捕捉されたすべての破片は、システムをオフラインにすることなく、パージ バルブから吹き飛ばされます。
キーコード:549596A_end
最新情報を入手するには、bim.caleffi.com にアクセスしてください。
コード 5495 シリーズ SEP4 については、www.caleffi.com の Revit コンテンツ指示ガイド pdf を参照してください。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。