製品の公開
Z-one™ Zone Pump Controller, Multizone and Single Zone - NA Market
Z-one™ Zone Pump Controller, Multizone and Single Zone - NA Market
    Caleffi

    Z-one™ Zone Pump Controller, Multizone and Single Zone - NA Market

    Google翻訳”,

    ZSR シリーズは、シングル ゾーン スイッチングおよびマルチ ゾーン温水暖房システム用のゾーン ポンプおよびボイラー動作制御です。 ZSR シリーズは、低電圧サーモスタット、またはスイッチング動作を持つその他の低電圧コントローラと接続します。 ZSR101 シングル ゾーン スイッチング リレーには、電源入力、リレー 1 およびリレー 2 接続端子が組み込まれており、シングル ゾーン温水暖房システムのサーキュレータおよびボイラー動作制御を制御するための便利でコスト効率の高い方法を提供します。 ZSR101 シングル ゾーン スイッチング リレーは、設置時間を何時間も節約し、クリーンで専門的な設置を実現します。 ZSR シリーズ マルチゾーン スイッチング リレーは、選択したモデルとプライマリ ポンプに応じて最大 6 つのゾーン ポンプを制御します。機能ステータスを提供し、システムのトラブルシューティングを容易にする LED インジケーターが付いています。

    このページの「ダウンロード」パネルから Revit コンテンツ説明ガイドをダウンロードして、Revit ファミリの内容と利用可能なさまざまなオプションの選択方法を理解してください。

    仕様
    • Z-one™ Relay, ZSR series

      Multi-zone pump switching relay. Compatible with 2, 3 and 4-wire thermostats or low voltage controllers with switching action. Power supply 120 VAC, 50/60 Hz. Zone priority selectable with 1 hour time-out feature. System pump status (on/off) during priority selectable. Transformer voltage: 24 VAC. R,W,C and T,T,COM dual labeling at thermostat terminals. Dry contacts (XX,AUX,T,T,ZONE 1 E/S) capable of switching line voltage. Automatic resettable fuse on 24 V circuit. Expandable to unlimited number of zones using 3-wire connection between controls. Large screw terminals. Front panel LED indicator light for functional status. ETL certified to CSA C22-2 No. 24, conforms to UL873. Provided with heavy duty, sealed relays, 1 primary pump output and 3 to 6 (model dependent) zone pump outputs (120 VAC/5A each), high capacity 12 VA transformer on 3 and 4 zone models, and 20 VA transformer on 6 zone models, and 3 pump ground terminals. Temperature limits for shipping, storage and operating: 110 degrees F (43 degrees C). Maximum humidity: 90 percent non-condensing. Electrical switch rating: 20A maximum combined. Electrical switch rating pump output: 120 VAC, 5A each. Dry contact rating XX,AUX,T,T,ZONE 1 E/S: 120 VAC, 2A each.

      Single-zone pump switching relay

      Materials
      Housing plastic: ABS
      Front display lights: LED
      Electrical knockouts (6) 1/2" size
      Performance
      Power supply: 120 VAC, 50/60 Hz
      Transformer voltage: 24 VAC
      Maximum transformer load: 6 VA
      Temperature limits for:
      Shipping and storage max: 110°F (43°C)
      Maximum operating: 110°F (43°C)
      Maximum humidity: 90% non-condensing
      Electrical switch rating: 10A Max combined
      Replaceable fuses: Type 2AG, 5A slow blow
      Approvals: ETL Certifi ed to CSA C22-2 No.24, Conforms to UL873

      PLEASE download from "DOWNLOAD" panel on this page, the Revit Content Instruction Guide, to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

    技術仕様
    • Unique refZSR
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションNorth America
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-28
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他