製品の公開
Commercial Plumbing System - NA Market
Caleffi

Commercial Plumbing System - NA Market

Google翻訳”,

商用DHW再循環システムは、このシステムのターゲット市場です(3/4インチから3インチ)。配管システムの温水分配の時点で、電子混合バルブは、出口で混合水の一定の制御された設定温度を維持します。圧力損失や温水と冷水の使用量の変動、または入口温度の変動にもかかわらず、分配点混合バルブは自動的に水温を設計設定値に制御します。水が機械室を出ると、熱平衡バルブが流れを調整して、分岐ループまたはライザーループのそれぞれで一定の温度を確保します。各バランスバルブには温度調整ノブがあります。流量は、設定温度に達すると各再循環ラインでより低く変調され、再循環配管での過剰な熱損失を減らします。消毒サイクル中でも火傷を防ぐために、各器具にポイントオブユースミキシングバルブが使用されています。このシステムは、ビルディングオートメーション統合の有無にかかわらず動作できます。

最新情報を入手するには、bim.caleffi.comにアクセスしてください。

仕様
  • Caleffi products included:

    LEGIOMIX 6000a
    PresCal 535HA
    PLUMBVENT NA502640A
    TubMixer 5213A
    SinkMixer 5212A
    ThermoSetter 116A
    RPZ Backflow Preventer 574A
    FlowCal+ Balancing Valve 127AFC
    QuickSetter+ Balancing Valve with FlowMeter and Inlet Check Valve 132AFC
    Isolation Ball Valve 290030

技術仕様
  • Unique refcommercial_plumbing-na_mkt
  • コレクションセットPLUMBING
  • コレクションNorth America
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2021-12-23
  • エディション1
関連
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他

対応地域

北米