製品の公開
Residential and Light Commercial Water Softeners - PWSR
Watts

Residential and Light Commercial Water Softeners - PWSR

Google翻訳”,

シリーズPWSR軟水器は、毎分最大23ガロンの流量で、30,000〜90,000グレインの硬度除去能力を備えた住宅用および軽工業用に設計されています。接続サイズ:1インチ(25mm)流量:最大23 gpm(87 lpm)。

特徴

  • 業界で最も信頼性の高いバルブプラットフォームの1つを使用
  • フルフローバイパスバルブが含まれています
  • プログラミングを容易にする高度な電子制御
  • 効率を高め、塩と水の両方を節約するように設計されています
仕様
  • Keywords: brackishwatertreatment, calciumandmagnesiumremovalfromwater, cation exchange, desalination, duplex, frpsoftener, ionicrejection, lab, laboratorywater, membrane, membraneseparation, osmoticpressure, resinsystem, reverseosmosispretreatment, reverseosmosissystem, ro tdsremoval, sodiumcycle, spotfreerinse, tdsreduction, totaldissolvedsolids, twinalternating, water hardness reduction, water softener, waterhardnessremoval, watts premier, watts, plumbing, water filtration, water filters, water softerners
技術仕様
  • Unique refpwsr-water-softener
  • コレクションセットWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • コレクションConditioning Solutions
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-04-28
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • ETIM コードEC011732
  • ETIM 名Water softener
  • UNSPSC名称Packaged water treatment systems
  • UNSPSC47101522
  • Uniclass2015コードSs_55_70_98
  • Uniclass2015詳細Water treatment systems
  • MasterFormat 2014 コード22 31 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDomestic Water Softeners
  • OmniClassNumber23-27 55 27 11
  • OmniClassタイトルWater Softeners

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ