大型の操作が簡単なスイッチ6"ラウンドオールアクティブ設計には最小限の作動力が必要です。耐久性のあるステンレス鋼構造。フラッシュマウントまたは表面マウントはADA要件に適合UL/CSA承認のSPSTN/ Oスイッチ、定格3アンペア@ 120V AC仕上げ:つや消しステンレススチール標準設計では、シングルギャング電気ボックス、または付属のアダプタープレートダブルギャングと4x4ボックスに取り付けることができます。車椅子と青のPush to Openロゴがエンボス加工されたカムデンオールアクティブスイッチは、電気ストライク、電磁ロックを制御するように設計されています、および自動ドア。これらは、シャント、アラームのバイパス、終了要求、時間指定機能、およびその他の多くのアプリケーションにも使用できます。スイッチは、屋内および屋外環境の両方で高周波使用のために作られています。カムデンスイッチは用途が広く、商業用、工業用、住宅用の用途に合わせて、さまざまな構成と仕上げで提供されます。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |