製品の公開
STD 1H ACTIVE LEAF SURFACE PANIC DEVICE
STD 1H ACTIVE LEAF SURFACE PANIC DEVICE
STD 1H ACTIVE LEAF SURFACE PANIC DEVICE
    INTHER H&S S.L.U.

    STD 1H ACTIVE LEAF SURFACE PANIC DEVICE

    Google翻訳”,
    非常口ドアに表面取り付けする Inther STD パニックバー。このパニックバーは、20 万回のドアの開閉サイクルに耐え、耐火基準を満たすという厳格な認証試験を受けています。このパニックバーモデルは、従来のプッシュバーシステムを使用して、アクティブリーフに表面取り付けするように設計されています。セルフラッチング式で、ドアにモルティスロックは必要ありません。オプションの 1400 mm プッシュバーは、すべての仕上げで利用可能です。含まれていません。別売りです。4 種類の仕上げがあります: 304 ステンレススチール、シルバー、ブラックレッド、ブラックグリーン。
    仕様
    • Surface-mounted panic exit device designed for emergency exit doors, suitable for installation on active door leaves and compatible with both left- and right-hand opening. This device has been tested under demanding conditions, achieving 200,000 opening and closing cycles and ensuring fire resistance performance.The device features a classic push bar system, designed for surface-mounted installation on the door leaf. It does not require a mortise lock and incorporates a handle (push bar with integrated grip) for operation. An optional 1400 mm bar is available for all finishes (sold separately).Fully compliant with EN 1125, EN 1634-1, and EN 179 standards, ensuring suitability for emergency exit and fire-rated door applications. Available finishes: Stainless Steel 304, Silver, Black-Green, and Black-Red.
    技術仕様
    • Unique refstd-1h-sobreponer
    • コレクションセットPANIC DEVICES
    • コレクションPANIC DEVICES-STD
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-05-26
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアアクセサリー