製品の公開
CAPATECT BASIC LINE

CAPATECT BASIC LINE

Google翻訳”,
標準システム、50%グラファイトの白いEPSの断熱ボード付き。 BASIC LINEは、経済性、品質、パフォーマンスの間の理想的な妥協点です。システムコンポーネント:接着剤モルタル:Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 MまたはCapatectDämmkleber185断熱ボード:Capatect PSDalmatinerFassadendämmplatte161軽量補強モルタル:Capatect Klebe- und Armierungsmasse186MまたはCapatectKlebe-プライマー:Caparol Putzgrundレンダリング:Capatect Putz 622 W SilaCryl K 15ペイント:ThermoSan LTQダボ:Capatectカーボン-FIX
仕様
  • Properties: - Insulation material: EPS/EPS with graphite - Render material: Silicone resin and acrylate binder - Fire behaviour (EN 13501-1): B-s1/s2-d0 - Reflection index (IR) min.: 20 - Color stability according to technical sheet BFS No. 26: Class B - Group 1 - Resistance to mechanical stess: Low - Resistance in environments with frost / thaw stresses: Low - Resistance in marine environments: Low - Resistance in polluted environments: Medium ETA certificates: - 05-0131 (General-Includes all types of adhesive and reinforcement mortars) - 12-0383 (Standard) - 10-0160 (Special reinforcement mortars) - 13-0891 (On wooden structures) System components: Adhesive mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M or Capatect Dämmkleber 185 Insulation board: Capatect PS Dalmatiner Fassadendämmplatte 161 Light Reinforcement mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M or Capatect Klebe- und Armierungsmasse 131 SL Reinforcement fabric: Capatect Gewebe 650 Primer: Caparol Putzgrund Render: Capatect Putz 622 W SilaCryl K 15 Paint: ThermoSan LTQ Dowel: Capatect Carbon-FIX
技術仕様
  • Unique refCAPAROL-ETICS-BASIC-LINE
  • コレクションセットETICS / EIFS / WDVS
  • コレクションEPS
  • タイプ建築資材
  • 公開日2018-10-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルビーズ法発泡スチロール(EPS)
  • 副マテリアル漆喰
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • UNSPSC名称Thermal insulation
  • UNSPSC301415
  • OmniClassNumber23-13 25 19 15
  • OmniClassタイトルThermal Insulation Coatings