製品の公開
CAPATECT ECO LINE
CAPATECT ECO LINE

    CAPATECT ECO LINE

    Google翻訳”,
    ECOLINEシステムは木部繊維断熱ボードを使用しています。このシステムは、熱位相シフトと減衰の点で優れた動作を備え、遮音に貢献します。システムコンポーネント:接着剤モルタル:Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 MまたはCapatectDämmkleber185断熱ボード:CapatectWFFassadendämmplatteExteriorCompact1.8またはCapatectWFFassadendämmplatteExteriorCompact1.4補強モルタル:Capatect Klebe- und Armierung LEICHT補強材:Capatect Gewebe 650プライマー:Caparol Putzgrundレンダリング:Capatect ThermoSan Fassadenputz NQT K15ペイント:ThermoSan LTQダボ:CapatectSTRカーボン
    仕様
    • Properties: - Insulation material: Wood fiber (WF) - Render material: NQG silicone resin binder - Fire behaviour (EN 13501-1): B-s2-d0 - Reflection index (IR) min.: 20 - Color stability according to technical sheet BFS No. 26: Class A - Group 1 - Resistance to mechanical stess: Medium - Resistance in environments with frost / thaw stresses: Low - Resistance in marine environments: Medium - Resistance in polluted environments: High ETA certificates: - 11-0329 (Compact) - 11-0328 (Solid) System components: Adhesive mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M or Capatect Dämmkleber 185 Insulation board: Capatect WF Fassadendämmplatte Exterior Compact 1.8 or Capatect WF Fassadendämmplatte Exterior Compact 1.4 Reinforcement mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M or Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT Reinforcement fabric: Capatect Gewebe 650 Primer: Caparol Putzgrund Render: Capatect ThermoSan Fassadenputz NQT K15 Paint: ThermoSan LTQ Dowel: Capatect STR Carbon
    技術仕様
    • Unique refCAPAROL-ETICS-ECO-LINE
    • コレクションセットInsulation
    • コレクションETICS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-10-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアル漆喰
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
    • UNSPSC名称Thermal insulation
    • UNSPSC301415
    • OmniClassNumber23-13 25 19 15
    • OmniClassタイトルThermal Insulation Coatings