製品の公開
Axial Downblast Direct Drive Fan, DDAR Series
CaptiveAire

Axial Downblast Direct Drive Fan, DDAR Series

5つ星のうち4.04.0(5 レビュー)
Google翻訳”,
  • 風量:2〜2400 cfm
  • 最大SP:1.5"wg。@標準空気密度

    アキシャルダイレクトドライブファンは、ダクトがほとんどまたはまったくない領域での完璧な低コストの排気の選択肢であり、したがって、抵抗が比較的低から中程度です。

    機能と利点
  • 錆びない耐候性耐久性のための回転アルミニウムハウジング
  • スチールハブにリベットで留められたダイ成形ブレードで構築されたプロペラ
  • 屋根または壁に取り付けることができます
  • 標準のバードスクリーン
  • 電気接続のための明確なチャネルを提供するためのワイヤコンジット
  • 緊急断路器

    オプション
  • 重力ダンパー。
  • 電動ダンパー。
  • ウォールマウントスリーブ。
  • 屋根の縁石。

    証明書
    CaptiveAireは、ここに示されているモデルDDAR10FAからDDAR18FAが、AMCAシールを保持するためにライセンスされていることを証明します。示されている評価は、AMCA Publication 211に従って実行されたテストと手順に基づいており、AMCA認定評価プログラムの要件に準拠しています。

    モデルDDAR10FAからDDAR18FAは、ファイル番号3049729-002でETLリストに記載されており、UL705(電気)規格およびCSA Std C22.2、No113に準拠しています。
  • 技術仕様
    • Unique refcaptiveaire-001
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションAxial Fans
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2011-09-02
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
    • Uniclass2015コードSs_65_40_33_51
    • Uniclass2015詳細Mechanical supply ventilation systems
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-33 00 00
    • OmniClassタイトルHVAC Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC