製品の公開
Standard Side/Down Discharge Rooftop Filtered Make-up Air Fan
CaptiveAire

Standard Side/Down Discharge Rooftop Filtered Make-up Air Fan

5つ星のうち4.64.6(9 レビュー)
Google翻訳”,
提出図面については、ここをクリックしてください。
仕様についてはこちらをクリックしてください。
包括的な供給ファン情報については、ここをクリックしてください。
供給ファンの性能データについては、ここをクリックしてください。

  • 風量:2-6000 cfm
  • 最大SP:2"wg。@標準空気密度

    この経済的なブロワーは、頻繁な空気交換が必要な設備に新鮮な外気補給空気を供給するように設計されています。ユニットは屋外用途向けに設計されており、垂直または水平排出構成で利用できます。
    ユニットは最大6,000CFMのサイズで利用でき、最大2 "WGの外部静圧ユニットには取り外し可能な蓋があり、すべての内部コンポーネントに十分にアクセスできます。標準機能には、防振、高効率モーター、調整可能なドライブシーブ(ベルトドライブ)が含まれます。ユニットは、ブロワーとモーターを備えた亜鉛メッキエンクロージャーで構成されています。ベルトドライブユニットには、プーリーとベルトも含まれます。このユニットには、標準の2"フィルターを備えた外気入口フードに対応するように設計された標準の水平入口があります。
    単一の屋根の縁石に取り付けられた排気ファンと供給ファンの両方を含む組み合わせパッケージも利用できます。詳細については、営業担当者にお問い合わせください。

    機能と利点
  • G90亜鉛メッキ鋼製のユニットハウジング。
  • 防振装置に取り付けられたブロワー。
  • 高効率モーターを標準装備。
  • 可変ピッチモータープーリーにより、フィールド調整とシステムバランシングが可能になります。 (ベルトドライブユニットのみ)
  • ユニットはダウンまたはストレートスルー排出で利用できます。
  • 2"ウォッシャブルフィルター標準。
  • スイッチを外します。
  • バネ仕掛けのふたラッチ。
  • ダイレクトドライブユニットの速度制御規格。

    オプション
  • 重力インテークダンパー。
  • 電動インテークダンパー。
  • 屋根の縁石。
  • ウォールマウントキット。
  • VAVパッケージ
  • Vベルトの追加セット。 (ベルトドライブユニットのみ)

    証明書
    NSAUモデルはITSによって認定されています。この認証マークは、製品がテストされ、広く認識されている(コンセンサス)米国製品の安全基準の最小要件を満たしていること、製造現場が監査されていること、および申請者が定期的な工場フォローのプログラムに同意していることを示します-継続的なパフォーマンスを検証するためのアップインスペクション。

    モデルNSAUは、ファイル番号J20029811-001でETLにリストされており、UL705およびCSA C22.2、No。113標準に準拠しています。
  • 技術仕様
    • Unique refcaptiveaire-041
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションAir Handling Units
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2012-09-26
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
    • Uniclass2015コードSs_65_40_33_51
    • Uniclass2015詳細Mechanical supply ventilation systems
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-33 00 00
    • OmniClassタイトルHVAC Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC