製品の公開
Axial Wallmount Fan, WPK Series
CaptiveAire

Axial Wallmount Fan, WPK Series

5つ星のうち4.44.4(17 レビュー)
Google翻訳”,
  • 風量:2400-50000 cfm
  • 最大SP:0.75"wg。@標準空気密度

    機能と利点
  • サイズ24"から54"の6枚のブレード付きアルミニウムプロペラ。
  • すべてのプロペラは過負荷ではありません。
  • すべてのプロペラは精密にバランスが取れています。
  • ベアリングは事前に潤滑されており、ピローブロックハウジングに取り付けられています。
  • ベアリングは弾力性があり、L-50の寿命は200,000時間です。
  • ハウジングのオリフィスは、効率的なパフォーマンスのために深く巻かれ、合理化されています。
  • サポートフレームは、厚肉の鋼管で作られています。
  • 標準仕上げは灰色のアクリルエポキシです。
  • ファンはどの位置でも動作できます。

    オプション
  • ヘビーデューティーダンパー
  • ウォールボックス
  • リアガード
  • ガード付きウェザーフード
  • スイッチを切断します

    証明書
    CaptiveAire Systems、Inc.は、ここに示されているモデルWPK24-CAからWPK54-CAまでがAMCAシールの使用を許可されていることを証明します。示されている評価は、AMCA Publication211およびPublication311に従って実行されたテストと手順に基づいており、AMCA認定評価プログラムの要件に準拠しています。

    モデルWPK24-CAからWPK54-CAは、ファイル番号3049729-002でETLリストに記載されており、UL705(電気)に準拠しています。標準およびCSAStdC22.2、No113。
  • 技術仕様
    • Unique refcaptiveaire-004
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションAxial Fans
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2011-09-02
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
    • Uniclass2015コードSs_65_40_33_51
    • Uniclass2015詳細Mechanical supply ventilation systems
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-33 00 00
    • OmniClassタイトルHVAC Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC