製品の公開
Belt Drive Inline Fan, SIBD Series
CaptiveAire

Belt Drive Inline Fan, SIBD Series

Google翻訳”,
  • 風量:200-27500 cfm
  • 最大SP:3.5"wg。@標準空気密度

    機能と利点
  • 2つのフルサイズのアクセスドアにより、ホイール、シャフト、およびベアリングに簡単にアクセスできます
  • ホイールは後方に傾斜しており、過負荷はありません
  • 可変ピッチモータープーリーにより、フィールド調整とシステムバランシングが可能になります
  • 熱過負荷保護(単相)
  • モーターカバー
  • アルミホイール
  • 住宅は亜鉛メッキ鋼構造です
  • 断路器標準
  • 標準のサイドディスチャージオプション-サイドパネルをディスチャージに再配置するだけです
  • ユニットは90度回転で設置できます

    オプション
  • 床振動アイソレーター
  • 天井防振装置
  • バックドラフトダンパー
  • 電動バックドラフトダンパー

    証明書
    CaptiveAireは、モデルSIBD080AからSIBD402AおよびモデルSIBD120AHPからSIBD402AHPが、AMCAシールの使用を許可されていることを証明します。示されている評価は、AMCA Publication 211および311に従って実行されたテストと手順に基づいており、AMCA認定評価プログラムの要件に準拠しています。

    モデルSIBD080AからSIBD402AおよびモデルSIBD120AHPからSIBD402AHPは、ITSによって認定されています。この認証マークは、製品がテストされ、広く認識されている(コンセンサス)米国製品の安全基準の最小要件を満たしていること、製造現場が監査されていること、および申請者が定期的な工場フォローのプログラムに同意していることを示します-継続的なパフォーマンスを検証するためのアップインスペクション。

    モデルSIBD080AからSIBD402AおよびモデルSIBD120AHPからSIBD402AHPは、レポート番号3100959CRTでETLにリストされており、UL705およびCSA C22.2、No。113標準に準拠しています。
  • 技術仕様
    • Unique refcaptiveaire-009
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションFans
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2011-09-02
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
    • Uniclass2015コードSs_65_40_33_51
    • Uniclass2015詳細Mechanical supply ventilation systems
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-33 00 00
    • OmniClassタイトルHVAC Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC