製品の公開
AHD & AVD Direct Drive Blower-Coil Units, Horizontal and Vertical
AHD & AVD Direct Drive Blower-Coil Units, Horizontal and Vertical
    Johnson Controls

    AHD & AVD Direct Drive Blower-Coil Units, Horizontal and Vertical

    Google翻訳”,
    • 柔軟な設計–冷却用の冷水または直接膨張コイル、温水、蒸気、または加熱用の電気コイル。 2本または4本のパイプ
    • 優れたIAQ–低リークダンパー。 2インチのプレフィルターと4インチのファイナルフィルターが利用可能。キャビネットは、ホイル面のグラスファイバーまたは独立気泡フォームで断熱できます
    • モーターとブロワー–単相および3相の両方で、合計3HPまでの直接駆動ECモーター
    仕様
    • -Flexible design – Chilled-water or direct-expansion coil for cooling, hot-water, steam, or electric coil for heating; 2- or 4-pipe -Excellent IAQ – Low-leak dampers; 2” pre-filters and 4” final filters available; cabinets can be insulated with foil-faced fiberglass or closed cell foam -Motor and blowers – Direct drive EC Motors in both single and three phase, up to a total of 3HP
    技術仕様
    • Unique refjci-ahd-avd
    • コレクションセットAir Distribution - Terminal Units - Blower
    • コレクションHorizontal and Vertical
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
    • IFC分類熱交換器
    • UNSPSC名称Air conditioners
    • UNSPSC40101701
    • Uniclass2015コードPr_70_65_03_29
    • Uniclass2015詳細Fan coil units
    • MasterFormat 2014 コード23 82 19
    • MasterFormat 2014 タイトルFan Coil Units
    • OmniClassNumber23-33 33 11
    • OmniClassタイトルFan Coil Units
    • UniFormatIIコードD3090
    • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment