製品の公開
Centrifugal Upblast Direct Drive Fan, DU Series
CaptiveAire

Centrifugal Upblast Direct Drive Fan, DU Series

Google翻訳”,
  • 風量:2〜3400 cfm
  • 最大SP:2.25"wg。@標準空気密度

    機能と利点
  • 完全に密閉されたドライブコンパートメントは、モーターを空気中の汚染物質から保護します。
  • モーターコンパートメントに強制的に新鮮な空気を流すと、モーターが冷却され、モーターの寿命が長くなります。
  • 単相ユニットのみの可変速度制御。 (3フェーズバージョンの速度を調整するために必要なVFD)
  • 3003-H14アルミニウムから製造された、過負荷のない後方傾斜ホイール、ブレード、およびインレット。
  • すべてのサイズを壁に取り付けることができます。
  • クイックリリースラッチにより、モーターコンパートメントに簡単にアクセスできます。 (サイズ12以上)
  • 標準の緊急断路器。 (サイズ12以上)

    オプション
  • 重力ダンパー。 (UL705のみ)
  • 電動ダンパー。 (UL705のみ)
  • ウォールマウントスリーブ。
  • 屋根の縁石。 (ベント付きおよびベントなし)
  • グリースコレクションボックス。 (サイズ12以上)
  • バードスクリーン。 (UL705のみ)
  • ベースヒンジキットまたはヒンジ付きサブベース。 (NFPA96準拠の場合)
  • 同じルーフカーブに取り付けられた供給ファンを含むコンビネーションパッケージ。

    証明書
    CaptiveAireは、ここに示されているモデルDU10HFAからDU85HFAが、AMCAシールの使用を許可されていることを証明します。示されている評価は、AMCA Publication211およびPublication311に従って実行されたテストと手順に基づいており、AMCA認定評価プログラムの要件に準拠しています。

    モデルDU10HFAからDU85HFAは、ファイル番号3049729-002でETLリストに記載されており、UL705(電気)規格およびCSA Std C22.2、No113に準拠しています。

    モデルDU12HFAからDU85HFAは、ファイル番号3049729-001でETLリストに記載されており、UL762標準に準拠しています。
  • 技術仕様
    • Unique refcaptiveaire-013
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションCentrifugal Fans
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2011-09-02
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
    • Uniclass2015コードSs_65_40_33_51
    • Uniclass2015詳細Mechanical supply ventilation systems
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-33 00 00
    • OmniClassタイトルHVAC Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC