製品の公開
Modular Side/Down Discharge Direct Fired Heater with Evaporative Cooling and V-Bank
CaptiveAire

Modular Side/Down Discharge Direct Fired Heater with Evaporative Cooling and V-Bank

Google翻訳”,
直火式メイクアップエアパッケージ提出図面については、ここをクリックしてください。
直火式メイクアップエアパッケージのパフォーマンスデータについては、ここをクリックしてください。

  • 風量:1000〜21000 cfm
  • 最大SP:4"wg。@標準空気密度

    直接ガス燃焼メイクアップエア
    直接ガス燃焼補給空気パッケージは、頻繁な空気交換を必要とする設備に強化補給空気を供給するように設計されています。ユニットは、天然ガスおよびプロパンガスの用途、および屋内または屋外での設置用に設計されています。

    標準機能と利点
  • G90亜鉛メッキ構造
  • 簡単にアクセスできるドア
  • リフティングポイント
  • 配線済み、配管済みのコントロール
  • 水平またはダウン放電
  • 防振
  • 高効率モーター
  • 調整可能なドライブシーブ
  • 完全に断熱されたケーシング
  • ステンレス鋼バーナー
  • 一点電気接続の120ボルト制御変圧器
  • 冗長ガスバルブ
  • 時限安全ロックアウトを備えた断続的なスパークパイロット
  • 電子火炎変調
  • 高温リミットスイッチ
  • エアフロー証明スイッチ
  • エコノマイザーインレットサーモスタット
  • モータースターター
  • スイッチを切断します
  • バーナー観測ポート

    利用可能なオプション
  • プロパン燃料の用途
  • ルームオーバーライドサーモスタット
  • 電動インテークダンパー
  • 夏/冬のスイッチと無影灯を含むリモートコントロールパネル
  • バイパスタイマーで統計をフリーズ
  • 高/低ガス圧力スイッチ
  • 部屋調節サーモスタット
  • 高圧ガス圧力調整器
  • コンビニエンスアウトレット
  • DX冷却コイル
  • 蒸発冷却器の摂取量
  • Vバンクフィルターインテーク
  • 傾斜フィルターインテーク
  • 補助スターター
  • 入口ガス圧力計
  • 屋内ハンギングクレードル
  • VAVパッケージ
  • 屋根の縁石
  • 目詰まりしたフィルタースイッチ
  • 冷却サーモスタットとインターロック
  • Vベルトの追加セット

    追加機能
    直接ガス燃焼ヒーターは、補給空気の焼き戻しに使用するためにETLリストに記載されています。補給空気は、建物の外から直接ヒーターの吸気口に導入されます。パッケージは、ANSI Z83.4a-2001 / CSA 3.7a-2001複合安全規格の認定を受けており、最大2,500,000BTUHおよび21,000CFMのサイズで入手できます。私たちのユニットのユニークな特徴は、特許取得済みの自動調整バーナープロファイルプレートです。これにより、バーナー全体の適切な空気速度と圧力降下が保証され、クリーンな燃焼が実現します。バネ仕掛けのプロファイルプレートは、新鮮な空気の流れの勢いに反応するため、それらを駆動するためのモーターやアクチュエーターは必要ありません。また、手動で特定の位置に設定する必要もありません。この機能により、すべてのユニットは可変風量機能用に設計されています。

    標準機能には、時限安全ロックアウトと冗長ガスバルブを備えた断続的なスパーク点火システムが含まれます。ユニットは、空気流で直接燃焼する高架ガスバーナーを備えた亜鉛メッキエンクロージャで構成されています。バーナーは、アルミニウムガス供給セクションに取り付けられた目詰まりのないステンレス鋼の燃焼バッフルで構成されています。バーナーは、30対1の最大ターンダウン比で100%の熱効率が可能です。バーナーモジュールには、標準の水平方向の入口と排出ダクトの接続があり、ブロワーモジュールの上流に配置されています。ブロワーモジュールには、標準の2インチフィルターとスクリーンを備えた外気入口フードに対応するように設計された標準の水平入口があります。

    さまざまな設置要件を満たすために、パッケージは、Vバンク、冷却コイル、または蒸発冷却器の吸気モジュールの追加を含む多くの構成で利用できます。すべてのモジュールがボルトで固定されて、単一の縁石構造に取り付けられる剛性のある共通ベース構造を形成します。

    単一の屋根の縁石に取り付けられた排気ファンと供給ファンの両方を含む組み合わせパッケージも利用できます。詳細については、営業担当者にお問い合わせください。

    証明書
    ADモデルはITSによって認定されています。この認証マークは、製品が広く認識されている(コンセンサス)米国およびカナダの製品安全基準の最小要件にテストされ、満たされていること、製造現場が監査されていること、および申請者が定期的なプログラムに同意していることを示します。継続的なパフォーマンスを検証するための工場フォローアップ検査。

    モデルADは、ファイル番号J20042560-001でETLにリストされており、ANSIZ83.4-SecondEditionおよびCSA3.7-2006規格に準拠しています。
  • 技術仕様
    • Unique refcaptiveaire-029
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションAir Handling Units
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2011-12-08
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
    • Uniclass2015コードSs_65_40_33_51
    • Uniclass2015詳細Mechanical supply ventilation systems
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-33 00 00
    • OmniClassタイトルHVAC Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC