製品の公開
Wall Canopy Exhaust Hood with Perforated Supply Plenum, ND-2 Series
CaptiveAire

Wall Canopy Exhaust Hood with Perforated Supply Plenum, ND-2 Series

5つ星のうち3.73.7(7 レビュー)
Google翻訳”,
PSP/ACPSPアクセサリを備えたND-2シリーズ

アップデート:

  • PSPライトオプションを追加
  • 78インチ幅のモデルを追加
  • 線の太さの改善
  • スケジュールビューを追加


  • 供給プレナムを備えた排気専用フード
    CaptiveAireのタイプI、排気専用、低CFM換気フードは、450°F、600°F、および700°Fの調理面温度で使用するためにETLリストに記載されています。フロントサプライプレナムは、最大80%の補給空気を供給します。
    最適なパフォーマンスのために事前に設計された、完全に統合されたパッケージを提供します

    利点
    • 優れた排気流量
    • ETLリスト: ETLはカナダの安全基準にリストされ、ETLサニテーションはリストされ、NFPA96に従って構築されています
    • フロントデザイン
    • ステンレス鋼の構造
    • 工場での事前配線:調理面を照らすための工場配線済み照明
    • 可燃物へのクリアランス: NFPA96要件を満たすための可燃物削減システムへのオプションの一体型クリアランス
    • フェイスマウントコントロール:オプションのETLリストに記載されたライトおよびファンコントロールスイッチは、フラッシュマウントされ、電気チェイスウェイを介して事前に配線されています
    • 捕獲と封じ込め:調理用蒸気の優れた捕獲と封じ込め。これは、フードのキャプチャーエリアの前面にあるシグネチャーND「トライアングル」とフードのキャプチャーエリアの「C字型」デザインによって実現されます。
    • 補給空気をフードの捕捉領域に向ける:前面の穴あき供給プレナム(PSP)から排出される補給空気の大部分は、フードの捕捉領域に向けられます。
    • フードの長さ全体に補給空気を均等に分配:穴あき供給プレナム(PSP)は、フードの長さに沿って補給空気を均等に供給します


    平均調理面温度(°F)/調理面構成排気CFM/Ft。推奨供給CFM/Ft。フロントサプライプレナム450°F経由-オーブン、スチーマー、ケトル、オープンバーナーレンジ、グリドル、フライヤーシングルウォールフード
    2つの壁のフードを背中合わせに150
    300120
    240600°F-ガスチャーブロイラー、電気チャーブロイラー、Woksシングルウォールフード
    2つの壁のフードを背中合わせに200
    400160
    320700°F-メスキートグリル、チャコールチャーブロイラー、ガスコンベヤーチャーブロイラー、薪焼き器具シングルウォールフード
    2つの壁のフード背中合わせ250
    500200
    400*供給CFM/Ft。より高い値が必要な場合は、工場の担当者にご相談ください


    オプション
    • ユーティリティキャビネット
    • エンクロージャーパネル:ステンレス鋼で構成されています...高さ11 "以上...11"未満のパネルを現場で設置するためにフードに工場で溶接された取り付けチャネル、工場で溶接され、フードのフロントエンドに一体的に取り付けられています...フードトップから天井まで、パイプと吊り下げ部品を囲みます
    • エンドパネル:フードのパフォーマンスを最大化し、キッチンのクロスドラフトの影響を排除するために使用する必要があります...ステンレス鋼で構成され、フードの幅と調理器具に応じたサイズのユニット。安全性と剛性のために縁取りされた露出エッジ
    • 個別の排気および/または補給空気ファン
    • 消火システム: UL300プレパイプ消火システム...調理器具のラインナップに合わせてカスタム設計
    • 電気制御: ETLにリストされた制御...面に取り付けられたスイッチ
    • 点灯:
      凹型白熱
      凹型蛍光灯
      コンパクト蛍光灯
      導いた
      凹型LED
      ハロゲン
    証明書
      PSP / ACPSPアクセサリモデルを備えたND-2は、ITSによって認定されています。この認証マークは、製品が広く認識されている(コンセンサス)米国およびカナダの製品安全基準の最小要件にテストされ、満たされていること、製造現場が監査されていること、および申請者が定期的なプログラムに同意していることを示します。継続的なパフォーマンスを検証するための工場フォローアップ検査。

      PSP / ACPSPアクセサリを備えたモデルND-2は、ファイル番号3054804-001でETLリストに記載されており、UL710、ULC710、およびULC-S646標準に準拠しています。
      技術仕様
      • Unique refcaptiveaire-032
      • コレクションセットHVAC
      • コレクションHood and Ventilation Equipment
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2012-01-10
      • エディション1
      関連
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
      • Uniclass2015コードSs_65_40_33_51
      • Uniclass2015詳細Mechanical supply ventilation systems
      • MasterFormat 2014 コード23 00 00
      • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
      • OmniClassNumber23-33 00 00
      • OmniClassタイトルHVAC Specific Products and Equipment
      • UniFormatIIコードD30
      • UniFormatIIタイトルHVAC