製品の公開
Heat & Condensate Exhaust Only Vent Hood, VH1 Series
CaptiveAire

Heat & Condensate Exhaust Only Vent Hood, VH1 Series

5つ星のうち4.34.3(12 レビュー)
Google翻訳”,
VH1シリーズ

ヒート&コンデンセート排気フード

VH1シリーズはタイプIIの排気専用フードで、グリースを含んだ蒸気を生成しない機器に使用されます。タイプIIフードは、凝縮または熱除去の用途に使用されます。

利点
  • 優れた排気流量:
  • 構造:コンデンセート用途で使用する場合、すべての露出面にタイプ304ステンレス鋼、#3または#4ポリッシュで製造された単層タイプのフード。タイプ430ステンレス鋼、熱用途に使用する場合は#3または#4ポリッシュを使用できます。フードの両端に事前にパンチされた吊り下げ角度。 12フィートより長いフード用に追加のセットが提供されています。
  • 復水用途:一体型の4面周囲樋と高水分排気用の1つの排水標準。
  • オプションの二重壁前面:フードの表面にスイッチが必要な場合に使用されます。メカニカルバッフルは、フードの前面にある電気制御装置とコンセントの最適な配置のための組み込みの配線チェイスを提供します。
  • オプションの補給空気:最大80%の補給空気をオプションの前面および/または側面プレナム(PSPアクセサリ)から供給することができます。
  • オプションのエンクロージャーパネル:ステンレス鋼で構成されています。フードトップから天井まで伸びるサイズで、パイプと吊り下げ部品を囲みます。

パフォーマンス
構成軽負荷排気CFM/ft重負荷排気CFM/ft壁およびワンピースアイランド100150

証明書
    VH1モデルはITSによって認定されています。この認証マークは、製品が広く認識されている(コンセンサス)米国およびカナダの製品安全基準の最小要件にテストされ、満たされていること、製造現場が監査されていること、および申請者が定期的なプログラムに同意していることを示します。継続的なパフォーマンスを検証するための工場フォローアップ検査。

    モデルVH1は、ファイル番号3186625SAT-001でETLにリストされており、UL710、ULC710、およびULC-S646標準に準拠しています。
    技術仕様
    • Unique refcaptiveaire-040
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションHood and Ventilation Equipment
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2012-09-26
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • Uniclass2015コードSs_65_40_33_51
    • Uniclass2015詳細Mechanical supply ventilation systems
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-33 00 00
    • OmniClassタイトルHVAC Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC