製品の公開
Heat & Condensate Exhaust Only Vent Hood, VHB Series
CaptiveAire

Heat & Condensate Exhaust Only Vent Hood, VHB Series

5つ星のうち4.34.3(6 レビュー)
Google翻訳”,
VHBシリーズ

ヒート&コンデンセート排気フード

VHBシリーズはCaptiveAireのプレミアタイプII、排気のみのフードで、グリースを含んだ蒸気を生成しない機器に使用されます。タイプIIフードは、凝縮または熱除去の用途に使用されます。

利点
  • 優れた排気流量:
  • 構造:コンデンセート用途で使用する場合、すべての露出面にタイプ304ステンレス鋼、#3または#4ポリッシュで製造された単層タイプのフード。タイプ430ステンレス鋼、熱用途に使用する場合は#3または#4ポリッシュを使用できます。フードの両端に事前にパンチされた吊り下げ角度。 12フィートより長いフード用に追加のセットが提供されています。
  • 復水用途:一体型の4面周囲樋と高水分排気用の1つの排水標準。
  • リードタイムと輸送コストの削減:リードタイムと輸送コストを削減するために、5つの製造施設の1つにある大量の組立ラインで生産されます。
  • オプションのREM構造:重い凝縮液の用途に取り外し可能な凝縮バッフルが必要な場合に利用できる2つのオプション。凝縮液を収集して側溝に排出するための1つのバッフルまたは2つのバッフル構成で利用可能な設計。
  • オプションの二重壁構造:フードの表面にスイッチが必要な場合やライトが必要な場合に使用される二重壁の前面。メカニカルバッフルは、フードの前面にある電気制御装置とコンセントの最適な配置のための組み込みの配線チェイスを提供します。
  • オプションのライト:白熱灯、LED、蛍光灯が利用できます。
  • オプションの補給空気:最大80%の補給空気をオプションの前面および/または側面プレナム(PSPアクセサリ)から供給することができます。
  • オプションのエンクロージャーパネル:ステンレス鋼で構成されています。フードトップから天井まで伸びるサイズで、パイプと吊り下げ部品を囲みます。

パフォーマンス
構成軽負荷排気CFM/ft重負荷排気CFM/ft壁およびワンピースアイランド100150

証明書
    VHBモデルはITSによって認定されています。この認証マークは、製品が広く認識されている(コンセンサス)米国およびカナダの製品安全基準の最小要件にテストされ、満たされていること、製造現場が監査されていること、および申請者が定期的なプログラムに同意していることを示します。継続的なパフォーマンスを検証するための工場フォローアップ検査。

    モデルVHBは、ファイル番号3186625SAT-001でETLにリストされており、UL710、ULC710、およびULC-S646標準に準拠しています。
    技術仕様
    • Unique refcaptiveaire-042
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションHood and Ventilation Equipment
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2012-10-15
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • Uniclass2015コードSs_65_40_33_51
    • Uniclass2015詳細Mechanical supply ventilation systems
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-33 00 00
    • OmniClassタイトルHVAC Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC