製品の公開
Sloped Wall Canopy Exhaust Hood with Perforated Supply Plenum, SND-2 Series
CaptiveAire

Sloped Wall Canopy Exhaust Hood with Perforated Supply Plenum, SND-2 Series

5つ星のうち3.33.3(18 レビュー)
Google翻訳”,
SND-2シリーズ

CaptiveAiresのプレミア傾斜キャノピーフード
SND-2シリーズは、400°Fおよび600°Fの調理面温度で使用するためのタイプIの傾斜壁キャノピーフードです。傾斜キャノピーは、天井の高さが低い場合に理想的なフードの選択肢です。

利点
  • 優れた排気流量
  • ETLリスト: ETLは、400°Fおよび600°Fの調理面温度で使用するためにリストされており、キッチンの換気システムを柔軟に設計できます。 ETLは米国およびカナダの安全基準にリストされており、ETLサニテーションはNFPA96に従ってリストおよび構築されています。
  • 捕獲と封じ込め:断熱された二重壁の剛性フロントは、キッチンへの放射熱を減らし、凝縮を防ぎ、調理蒸気の優れた捕獲と封じ込めを提供する空力設計を備えています。フードのキャプチャーエリアの前面にあるシグネチャー「メカニカルバッフル」は、18インチのフロントモデルでのみ使用できます。
  • 便利なデザイン:調理面を照らすための工場で配線済みの照明は、フードの底からアクセスできます。フードの両端に事前にパンチされた吊り下げ角度と、12フィートより長いフード用に追加のセットが用意されています。
  • 構造:フロントの内側と外側の磨かれたステンレス鋼は美学を高めます。完全に溶接および研磨されたフロントコーナー。タイプ430ステンレス鋼から製造され、タイプ304のオプションが利用可能です。天井の低い用途向けの傾斜したフロント。
  • グリース抽出:すべてのフードには、ステンレス鋼のバッフルフィルターと、簡単に掃除できる深いグリーストラフが標準装備されています。簡単に掃除できるように取り外し可能な1/2パイントカップ付きのグリースドレンシステム。

パフォーマンス
平均調理面温度(°F)構成最小。排気CFM/ ft400°F-オーブン、スチーマー、ケトル、オープンバーナーレンジ、グリドル、フライヤーシングルウォールフード
2つの壁のフードを背中合わせに228
456600°F-ガスチャーブロイラー、電気チャーブロイラーシングルウォールフード
2つの壁のフード背中合わせ294
588 *推奨ダクトサイズ:排気-1500FPMに基づく


オプション
  • ユーティリティキャビネット一体型サイドマウント用にリストされており、フードと同じ材料で製造されています。キャビネットには、リストされた消火システムとリストされた配線済みの電気制御装置を収納できます。
  • フロント穴あき供給プレナム:キッチンに低速の補給空気を供給し、フードの前に排出されます。穴あきディフューザープレートは均一な空気分配を可能にし、供給ライザーには簡単にバランスを取るためのボリュームダンパーが含まれています。必要に応じて、サイドパーフォレイテッドサプライプレナムを追加して、空気の流れを最適化することができます。
  • エンクロージャーパネル:ステンレス鋼で構成されています。フードトップから天井まで伸びるサイズで、パイプと吊り下げ部品を囲みます。
  • エンドパネル:フードのパフォーマンスを最大化し、キッチンでのクロスドラフトの影響を排除するために使用する必要があります。ステンレス鋼で構成され、フードの幅と調理器具に応じたサイズのユニット。安全性と剛性のために縁取りされた露出エッジ。
  • 個別の排気ファンおよび/または補給空気ファンETLリストされた単一の排気ファンと給気ファンおよび縁石が利用可能です。
  • 消火システム: UL300消火システム。
  • 照明:埋め込み型白熱灯、埋め込み型蛍光灯、コンパクト蛍光灯、埋め込み型LED、ハロゲン
  • オプションのセルフクリーニングテクノロジー:システムは、毎日の温水スプレーサイクルでプレナムとダクトの一部からグリースを洗浄します。
  • オプションのCORE保護: CORE防火システムは、UL規格300にETLリストされている自動の事前設計された消火システムです。CORE保護システムは、フード、ダクト、プレナム、フィルターなどの換気装置を一次的にカバーするように設計されています。

証明書
    SND-2モデルはITSによって認定されています。この認証マークは、製品が広く認識されている(コンセンサス)米国およびカナダの製品安全基準の最小要件にテストされ、満たされていること、製造現場が監査されていること、および申請者が定期的なプログラムに同意していることを示します。継続的なパフォーマンスを検証するための工場フォローアップ検査。

    モデルSND-2は、ファイル番号3054804-001でETLにリストされており、UL710、ULC710、およびULC-S646標準に準拠しています。
    技術仕様
    • Unique refcaptiveaire-043
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションHood and Ventilation Equipment
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2012-10-30
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • Uniclass2015コードSs_65_40_33_51
    • Uniclass2015詳細Mechanical supply ventilation systems
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-33 00 00
    • OmniClassタイトルHVAC Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC