製品の公開
chillBooster Adiabatic atomizer evaporative cooler
chillBooster Adiabatic atomizer evaporative cooler

    chillBooster Adiabatic atomizer evaporative cooler

    Google翻訳”,

    chillBoosterは、コイル内の流体を冷却するためにユニットが使用する前に、空気を冷却します。噴霧は流れに対して行われるため、液滴が蒸発するのに十分な時間を確保するために、可能な限り長い経路をたどります。冷却された空気はファンによって抽出されるため、コイルの熱交換が大幅に増加します。一部の液滴はコイルのフィンを濡らす可能性があります。この水は蒸発する傾向があり、熱を吸収して追加の冷却能力を提供します。ただし、一部の水はフィンから滴り落ちて排水されます。

    chillBoosterを使用すると、液体冷却器と凝縮器は、システムのサイズを大きくすることなく、最大負荷と一致することが多い高温の期間でも定格容量を提供できます。

    chillBoosterは、冷却装置のコイルを通る空気の流れとは反対の方向に細かく噴霧された水を噴霧するためのポンプ場と分配システムで構成されています。ポンプ場には2つのバージョンがあります。ステンレス鋼ポンプを使用した脱塩水(推奨)用のバージョンと、真ちゅう製ポンプを使用した通常の水用のバージョンです。システムの主なコンポーネントは次のとおりです。

    •容量のON/OFF制御用の電気パネル。

    •ポンプ電源ソレノイドバルブ。

    •入口水圧スイッチ。

    •10バールで校正された圧力調整バルブが組み込まれたインペラポンプ。

    •出口圧力計。

    •高温保護加熱バルブ。

    •ユニットシャットダウン用のドレンソレノイドバルブ。

    •直径20mmのモジュラーステンレス鋼マニホールド。

    •アトマイザーノズル:

    •ラインエンドの分配システムドレンソレノイドバルブ。

    •段ボール鋼のフレキシブル接続ホース。

    •金属圧縮フィッティング。

    •キャビネット内の水を洗浄および消毒するためのUVシステム(オプション)。













    技術仕様
    • Unique refchillBooster
    • コレクションセットAdiabatic humidifiers
    • コレクションAtomisers - evaporative cooling
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)800
    • 幅(mm)630
    • 奥行き(mm)300
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)50
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
    • IFC分類蒸発冷却器
    • UNSPSC名称Evaporative coolers
    • UNSPSC40101703
    • Uniclass2015コードSs_65_80_45_25
    • Uniclass2015詳細Evaporative cooling systems
    • MasterFormat 2014 コード23 76 00
    • MasterFormat 2014 タイトルEvaporative Air-Cooling Equipment
    • OmniClassNumber23-33 45 13
    • OmniClassタイトルHVAC Evaporative Coolers
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC
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
    類似製品