製品の公開
AT Cooling Tower - Side Connection
AT Cooling Tower - Side Connection
AT Cooling Tower - Side Connection
    EVAPCO, Inc.

    AT Cooling Tower - Side Connection

    5つ星のうち4.54.5(10 レビュー)
    Google翻訳”,

    使用条件: この暫定ファイルは、EVAPCO, Inc. によって設計面の支援および情報提供のみを目的として提供されています。この Revit ファイルに含まれる情報は予告なしに変更される場合があり、最終的に提供される製品を反映していない可能性があります。すべての設計情報は購入時に確認する必要があることに注意してください。エンジニアはすべての情報を評価する必要があります。EVAPCO Inc. は、この Revit ファイルで提供される情報 (この Revit ファイルの使用または信頼の結果として発生したエラー、省略、変更、または損失または損害を含むがこれらに限定されない) に関して、いかなる形でも責任を負いません。EVAPCO, Inc. は、情報の正確性、有効性、包括性、または規制コードまたは政府の法律や規制への準拠に関して、情報の使用についていかなる保証も保証もしません。すべてのユーザーは、この情報の使用に関連するすべてのリスクを受け入れます。

    数十年にわたるエンジニアリングのノウハウから生まれた EVAPCO の Advanced Technology (AT) 冷却塔シリーズは、最先端の誘引通風、逆流技術を特徴とし、あらゆる気候で優れた動作上の利点を実現します。パフォーマンスからメンテナンスまで、よりスマートに機能します。

    *AT Revit ファミリをインポートした後、標準ファン、低音ファン、超低音ファンのいずれかを選択するには、モデル リストから適切な指定子を使用して指定されたモデル番号を使用します。*

    仕様
    • MasterFormat Specification is available in Download

    技術仕様
    • Unique refAT-SideConnection
    • コレクションセットCooling Towers
    • コレクションAT
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
    • IFC分類クーリング・タワー
    • Uniclass2015コードEn_30_70_17
    • Uniclass2015詳細Cooling towers
    • MasterFormat 2014 コード23 65 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCooling Towers
    • OmniClassNumber23-33 23 00
    • OmniClassタイトルCooling Towers
    • UniFormatIIコードD3030
    • UniFormatIIタイトルCooling Generating Systems