製品の公開
humiSteam immersed electrodes humidifiers
humiSteam immersed electrodes humidifiers
humiSteam immersed electrodes humidifiers

    humiSteam immersed electrodes humidifiers

    5つ星のうち4.54.5(10 レビュー)
    Google翻訳”,

    humiSteam basic (Y) は、民間環境、オフィス、病院、産業施設への設置に適しており、蒸気送風機を使用した室内への設置と、リニア蒸気分配器を使用した空気ダクトへの設置の両方向けに設計されています。
    humiSteam basic は、蒸気生成が BMS または湿度計などの外部信号によって制御されるアプリケーションに最適で、1.5 ~ 65 kg/h の範囲で動作します。
    蒸気の生成は外部信号によって制御されます。
    • オン/オフ モード: 簡単な接点 (たとえば、湿度計) で蒸気の生成を開始/停止します。
    • 比例モード: 加湿器は、外部コントローラーによって生成された信号 (0-10 V、2-10 V、0-20 mA、4-20 mA) に正比例する量の蒸気を常に最大容量の 20% から 100% の間で生成します。
    タイプ「Y」加湿器には、動作状態や診断情報を非常に明確かつ直感的に表示する数字とアイコンのディスプレイが付いています。
    さらに、BMS 経由のリモート構成と制御のための Modbus プロトコルを備えた RS485 インターフェイスも搭載されています。

    プラス

    • AFS システム (消泡システム): 泡を検知して蒸気によって水滴が運ばれるのを防ぎます。
    • 亜鉛メッキ電極と底部にスケール防止フィルターを備えたシリンダー。開閉可能なシリンダーも利用可能。
    • 20%から最大定格までの連続調整による蒸気生産。
    • 導電率センサーと制御ソフトウェアを内蔵し、エネルギー効率とメンテナンスコストを最適化し、シリンダーの寿命を通じて一定のパフォーマンスを実現します。
    • 3日間使用しないと自動的に排水されます

    タイプ「X」humiSteam 加湿器は、CAREL の浸漬電極加湿器のハイエンド ソリューションです。グラフィック ディスプレイとキーパッドを備えたコントローラが内蔵されており、プログラミングと操作の制御が可能です。いつでも次のモードを選択できます: 外部湿度計によるオン/オフ、外部信号に比例、外部信号とダクト内の最大湿度制限プローブに比例、設定値と湿度プローブの読み取り値に基づく調整、設定値とダクト内の湿度プローブの読み取り値と制限プローブに基づく調整。蒸気流量は、生産がすべてかゼロかのオン/オフ モードを除き、最大容量の 20 ~ 100% (90 および 130 kg/h モデルでは 10 ~ 100%) で連続的に調整されます。タイプ「X」humiSteam 加湿器は、キーパッドで選択した次の外部信号を受け入れることができます: 湿度計からの無電圧接点、0-1 V、0-10 V、2-10 V、0-20 mA、4-20 mA。タイプ「X」コントローラーは、CAREL プログラマブル コントローラー ファミリーの pCO テクノロジーのすべての利点を活用します: 使いやすく、さまざまな言語で明確なメッセージを表示するグラフィック ディスプレイ、可変設定ポイントによる毎日および毎週の時間帯に基づく操作、さまざまなタイプの LAN (例: Modbus® (標準)、BACnet™、LON®) による BMS 接続、テキスト メッセージによる完全な診断、タイム スタンプ付きのアラーム ログ、GSM によるリモート診断 (オプション)、非アクティブによる自動排水。
    技術仕様
    • Unique refhumiSteam
    • コレクションセットIsothermal humidifiers
    • コレクションImmersed electrode humidifiers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
    • IFC分類加湿器
    • UNSPSC名称Humidifiers
    • UNSPSC40101903
    • Uniclass2015コードPr_65_67_39_84
    • Uniclass2015詳細Steam humidifiers
    • MasterFormat 2014 コード23 84 13
    • MasterFormat 2014 タイトルHumidifiers
    • OmniClassNumber23-33 27 15
    • OmniClassタイトルAir Humidifiers
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC