製品の公開
Product image
Cariboni Group

AGATHOS Ceiling suspension

Google翻訳”,
Agathos は伝統的な形状のランタンですが、最も革新的な LED テクノロジーを搭載するように特別に設計されています。 #光品質の Agathos は、古いナトリウムランプに似ていますが演色性が高く、非常に温かみのある白である 2200K もご利用いただけます。温かみのある光は都市空間をより居心地の良いものにし、古代の村や歴史的中心部を照らすのに最適です。 #細部へのこだわり 製品はパーツに分割できるように設計されており、梱包サイズを縮小し、保管と輸送の両方を最適化します。 #耐久性 この製品は堅牢で信頼性があります。コンポーネント、材料、仕上げは、長期間使用でき、腐食、電圧サージ、衝撃に耐えられるように選択されています。 #REPAIRABLE 電源、電源、制御ユニットは、メンテナンスや耐用年数を延ばすための製品の更新のために交換できます。 #RECYCLABLE 製品本体と梱包材はリサイクル可能です。 #省エネ LED 光学モジュールの効率に加え、複数の光束調整オプションと適応型照明システム。 #アガトス システム アガトス ポールトップ、アガトス ポールサイド、アガトス ペンダントをご覧ください。
仕様
  • Agathos is a traditionally shaped lantern, but is designed specifically to house the most innovative LED technology. #Light quality Agathos is also available in 2200K, a very warm white, similar to old sodium lamps but with a high colour rendering index. The warm light makes urban spaces more welcoming and is ideal for lighting ancient villages and historical centres. #Attention to detail The product has been designed so that it can be separated into its parts to reduce the size of the packaging and optimise both storage and transport. #DURABLE The product is robust and reliable. Components, materials and finishes have been chosen to last a long time and resist corrosion, voltage surges and impact. #REPAIRABLE The source and the power supply and control unit can be replaced for maintenance and to update the product in order to extend its service life. #RECYCLABLE The main product and the packaging materials are RECYCLABLE. #ENERGY SAVING The efficiency of LED optical modules plus multiple luminous flux adjustment options and adaptive lighting systems. #Agathos system Discover Agathos Pole-Top, Agathos Pole-Side and Agathos Pendant.
技術仕様
  • Unique refAgathos_Ceiling-Suspension
  • コレクションセットPost Top / Pole Side / String Suspension
  • コレクションAgathos
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-05-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)695
  • 幅(mm)435
  • 奥行き(mm)435
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)8
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC000062
  • ETIM 名Luminaire for streets and places
  • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC3911
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_73
  • Uniclass2015詳細Road lighting luminaires
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryPr_70_70_46_44
  • MasterFormat 2014 コード26 56 00
  • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
5つ星のうち4.5 4.5 (22)
5つ星のうち4.9 4.9 (10)
5つ星のうち4.5 4.5 (28)