製品の公開
MAMBO Black/rattan floor lamp
MAMBO Black/rattan floor lamp
MAMBO Black/rattan floor lamp
MAMBO Black/rattan floor lamp
    Faro Barcelona

    MAMBO Black/rattan floor lamp

    5つ星のうち4.34.3(7 レビュー)
    Google翻訳”,
    MAMBO は、Faro Lab がデザインした室内照明のコレクションです。籐のシェードが付いたこの黒いフロアランプは、寝室やリビングルームに最適です。ホスピタリティ プロジェクトに最適な代替品です。
    仕様
    • Reference: 64313-49

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776235779

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Floor

      Series: 6432

      Screen material: Rattan

      Screen finish: Rattan

      Blade finish: Rattan

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1458

      Length: 450

      Depth: 450

      Base diameter: 330

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,117453

      Gross weight of box Ind. Trawl: 5.3

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 4.505

    技術仕様
    • Unique ref64313-49_-_mambo-black-rattan-floor-lamp
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
    • IFC分類照明
    • ETIM コードEG000028
    • ETIM 名Lamps
    • UNSPSC名称Floor lamp fixture
    • UNSPSC39111509
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルFloor Lamps
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL