製品の公開
Product image
Product image
    Cariboni Group
    アーカイブ

    LEVANTE MEDIUM Floodlight

    LED luminaire ideal for lighting facades, sports areas, retail spaces and perimeter areas. LEVANTE can be installed, using the relevant accessories, on a wall or the ground as a floodlight. Two sizes: small and medium.
    仕様
    • LED luminaire ideal for lighting facades, sports areas, retail spaces and perimeter areas. LEVANTE can be installed, using the relevant accessories, on a wall or the ground as a floodlight. Two sizes: small and medium.
    技術仕様
    • Unique refLEVANTE_Medium_Floodlight
    • コレクションセットFloodlight
    • コレクションLevante Medium
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-12-19
    • エディション3
    • 高さ(Mm)76
    • 幅(mm)505
    • 奥行き(mm)337
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001744
    • ETIM 名Downlight/spot/floodlight
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_73
    • Uniclass2015詳細Road lighting luminaires
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryPr_70_70_48_46
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    類似製品

    5つ星のうち4.8 4.8 (5)
    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)
    5つ星のうち4.6 4.6 (37)