製品の公開
Color Ruler Sconce
Color Ruler Sconce
Color Ruler Sconce
Color Ruler Sconce
Color Ruler Sconce
Color Ruler Sconce
    Dutton Brown

    Color Ruler Sconce

    5つ星のうち4.94.9(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    カラールーラー・スコンスは、洗練された円筒形の壁面照明器具です。電球を目立たないように隠す埋め込みソケットを備え、優れたアクセント照明として活躍します。ミニマルなデザインはモダンなインテリアに自然に溶け込み、控えめながらも洗練された照明要素を添えます。

    住宅のバスルーム、メインホール、モダンなリビングルーム、オフィススペース、そしてホスピタリティ空間に最適なカラールーラー壁掛け照明は、様々なインテリアスタイルにマッチする多彩な照明を提供します。住宅と商業空間の両方に、すっきりとしたラインと雰囲気を添えるのに最適です。

    仕様
    • Dimensions

      Height: 13", Depth: 3.5", Lamp Cups: 6" x 2", Backplate: 5"

      Weight

      2 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      Two medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 7W. PAR16 type bulb; fixture includes LED PAR16 bulb, 5.3W, 450 lumens, 3000K.

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    技術仕様
    • Unique refcolor-ruler-wall-sconce-lighting
    • コレクションセットLighting
    • コレクションSconces
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-22
    • エディション1
    • 高さ(inch)13
    • 幅(inch)5
    • 奥行き(inch)3.5
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ