製品の公開
FleeceBACK RapidLock (RL™)

FleeceBACK RapidLock (RL™)

Google翻訳”,
FleeceBACK RapidLock (RL) システムについて 接着剤を使用せずに完全に接着された EPDM、TPO、または PVC システムを提供する革新的なメンブレン取り付け方法。RapidLock (RL) システムは、VELCRO® ブランドの Securable Solutions と 115 mil FleeceBACK RL EPDM、TPO、または PVC を使用して、従来の完全に接着された単層システムと同等の性能を実現します。接着剤をかき混ぜたり、フラッシュオフを待ったりする必要はありません。この屋根システムは、従来の接着剤と比較して最大 80% の労力削減、従来の FleeceBACK システムと比較して最大 25% の労力削減を実現します。私たちの言葉を鵜呑みにしないでください。Carlisle の FleeceBACK RapidLock (RL) 屋根システムは、新築および屋根の葺き替えプロジェクトに最適な画期的なイノベーションです。しかし、私たちの言葉を鵜呑みにしないでください。この革新的な接着剤不要システムについて人々がどのように言っているか、ご自身でご確認ください。
技術仕様
  • Unique reffleeceback-rapidlock-rl
  • コレクションセットRoofing-Products
  • コレクションSpecialty
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-27
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • ETIM コードEG019610
  • ETIM 名Roofing materials
  • Uniclass2015コードSs_30_40_95
  • Uniclass2015詳細Unit roofing systems
  • MasterFormat 2014 コード07 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMembrane Roofing
  • OmniClassNumber23-13 39 31
  • OmniClassタイトルRoof Membranes