製品の公開
SecurShield Polyiso Insulation

SecurShield Polyiso Insulation

Google翻訳”,

SecurShield Polyisoは、独立気泡ポリイソシアヌレートフォームコアを製造工程で高性能コーティングガラスフェーサー(CGF)に接着した硬質屋根断熱パネルです。ReadyFlash®テクノロジーはSecurShield Polyisoの標準機能で、施工業者は断熱ボードのどちらの面にメンブレン接着剤を塗布するかを選択することで、フラッシュオフ時間を制御できます。ReadyFlashは、断熱ボードの片面にダークコーティングガラスフェーサー(CGF)、もう片面にライトコーティングガラスフェーサーを備えています。太陽エネルギーを利用して、ダークフェーサーは接着剤のフラッシュオフを促進し、ライトフェーサーはそれを遅らせます。

特徴と利点

  • 耐火性スリップシートや石膏ボードを使用せずに、厚さ1インチでULクラスAの可燃性デッキ評価を達成します。*最大屋根勾配 - ½:12インチ
  • 高級表面材により、耐火性、耐湿性、寸法安定性が向上します。
  • フォームコアとの優れた接着性により、風圧に対する性能が向上します。
  • 市販の断熱材の中で、1インチあたりのR値が最も高いもの
仕様
  • Panel Characteristics

    • Available in 4' x 4' (1220 mm x 1220 mm) and 4' x 8' (1220 mm x 2440 mm) panels in thickness of ½" (13 mm) to 4.0" (102 mm)

    Codes and Compliances

    • ASTM C1289, Type II, Class 2, Grade 2 (20 psi), Grade 3 (25 psi)
    • International Building Code (IBC) Section 2603»UL Standard 790, 263 and 1256: Component of Class A Roof Systems (refer to UL Roof Materials’ system directory)
    • FM® Standards 4450/4470: Class 1 approval for steel roof-deck constructions (refer to FM RoofNavSM)
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1418»CAN/ULC S704, Type 2, Class 3 (20PSI), Type 3, Class 3 (25PSI)
    • Florida Building Code Approval
    • NOTE: Please be aware the Federal Specification HH-I-1972/GEN has been replaced.

    Carlisle SynTec Systems’ focus has always been innovation – Innovation to solve problems, improve performance, reduce labor, and above all, improve sustainability. Carlisle is committed to driving sustainable and efficient processes in the design and manufacturing of our products.

    • Zero ozone-depleting components, HFC- and HCFC-free formulation»CDPH Compliant for maximum allowable concentrations of target VOCs
    • Up to 56.9% recycled content by weight (36.6% post-consumer/20.3% pre-consumer)
    • Contributes to LEED® and Green Globes certification requirements
    • End-of-life jobsite disposal options available for re-use/re-purposing
    • Carlisle Polyiso Roof Insulation and HD Cover Board EPDs available
    • PIMA Quality MarkCM Certification Program participant for Long-Term Thermal R-values (LTTR)»Highest R-value per inch providing maximum energy savings and CO2emissions avoidance

    Polyiso Eco Ready (Optional)

    • 5% bio-content option available (for 2.0" and 2.6" thicknesses)
    • Contributes to carbon reduction initiatives via mass balance approach under ISCC PLUS compliance

技術仕様
  • Unique refsecurshield-polyiso-insulation
  • コレクションセットRoofing-Products
  • コレクションInsulation
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-27
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類屋根
  • ETIM コードEC000406
  • ETIM 名Thermal insulation
  • Uniclass2015コードPr_25_71_63_66
  • Uniclass2015詳細Polyisocyanurate (PIR) foam boards
  • MasterFormat 2014 コード07 21 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルFoam Board Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 19 11
  • OmniClassタイトルSlab and Board Thermal Insulation