製品の公開
Beneath the Surface, Carpet Tile Collection
Beneath the Surface, Carpet Tile Collection
Beneath the Surface, Carpet Tile Collection
Beneath the Surface, Carpet Tile Collection
    Carpets Inter

    Beneath the Surface, Carpet Tile Collection

    Google翻訳”,

    表面をこすって、その下にあるものの内面の美しさを明らかにします。 . . .地中を流れる溶岩の動きや、冷えて地表に残るテクスチャーから着想を得ています。 Beneath the Surface は、火山噴火の破壊的な性質、動き、余波を捉えるように設計されています。

    このコレクションは、非常に自然な色調でダイナミックな流れと動きの感覚を提供します。ときどき出現する熱い溶岩、亀裂内の宝石のような形成、荒廃した風景に草やコケが生え始める自然の再生などがあります。

    技術仕様
    • Unique refBeneath-the-Surface
    • コレクションセットCarpet
    • コレクションTiles
    • タイプ建築資材
    • 公開日2022-10-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)500
    • 幅(mm)500
    関連
    • 主なマテリアルナイロン
    • 設計国タイ
    • 製造国タイ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - カーペット
    • MasterFormat 2014 コード09 68 13
    • MasterFormat 2014 タイトルTile Carpeting
    • OmniClassNumber23-15 17 17 13
    • OmniClassタイトルCarpet Tiles

    対応地域

    アジア