製品の公開
Over the Ocean, Carpet Tile Collection
Over the Ocean, Carpet Tile Collection
Over the Ocean, Carpet Tile Collection
Over the Ocean, Carpet Tile Collection
Over the Ocean, Carpet Tile Collection
Over the Ocean, Carpet Tile Collection
Over the Ocean, Carpet Tile Collection
    Carpets Inter

    Over the Ocean, Carpet Tile Collection

    Google翻訳”,

    ブレイキング ウェーブ コレクションは、ブレイキング グラウンド コレクションを継承し、拡張したもので、洗練された海にインスパイアされたデザインで、同じ高性能と優れた価値を提供する 2 つのスタイルを特徴としています。 Over the Ocean は、空気から見た海流の動きと水面に反射する光に触発されました。 Across the Sea は、波が海岸に打ち寄せるパターンからインスピレーションを得ています。この2つの有機的なデザインは、単独で使用することも、コーディネートしてインテリア環境を高めることもできます。

    仕様
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      25 x 100 cm
    技術仕様
    • Unique refOver-the-Ocean
    • コレクションセットCarpet
    • コレクションTiles
    • タイプ建築資材
    • 公開日2022-12-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)250
    関連
    • 主なマテリアルナイロン
    • 設計国タイ
    • 製造国タイ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - カーペット
    • MasterFormat 2014 コード09 68 13
    • MasterFormat 2014 タイトルTile Carpeting
    • OmniClassNumber23-15 17 17 13
    • OmniClassタイトルCarpet Tiles

    対応地域

    アジア