製品の公開
Waterloo
Waterloo
Waterloo
Waterloo
    Carpets Inter

    Waterloo

    Google翻訳”,

    構造と流れが出会う場所。現代の暮らしのためにデザインされています。

    活気に満ちた交流と動きの中心地、ロンドン・ウォータールーにインスピレーションを得たウォータールー・コレクションは、構造と自然な流れを融合させたカーペットをお届けします。洗練されたパターンとモダンでミニマルな色合いが特徴のこのコレクションは、シームレスな繋がりとダイナミックな暮らしを反映し、あらゆる空間を美しく彩ります。

    Waterlooは、シームレスな流れにインスパイアされた美しいデザインだけでなく、重要な場面で最高レベルのパフォーマンスを発揮します。人通りの多い環境向けに設計されたこれらのカーペットタイルは、現代のダイナミックな空間に究極の耐久性と柔軟性を提供します。

    仕様
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :100% Solution Dyed Nylon
      Backing :
      EcoSoft® and EcoSquare®
      Tile Size :
      50 x 100 cm
    技術仕様
    • Unique refWaterloo
    • コレクションセットCarpets Inter x BIMobject TH
    • コレクションCarpet Tile Collection
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-10-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)8
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアルナイロン
    • 副マテリアルナイロン
    • 設計国タイ
    • 製造国タイ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - カーペット
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_35_57_11
    • Uniclass2015詳細Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • MasterFormat 2014 コード09 68 13
    • MasterFormat 2014 タイトルTile Carpeting
    • OmniClassNumber23-15 17 17 13
    • OmniClassタイトルCarpet Tiles

    対応地域

    アジア