製品の公開
CAST LED Perimeter Light (*CPL1)
CAST Lighting

CAST LED Perimeter Light (*CPL1)

Google翻訳”,
6つの主要な業界賞を受賞した境界セキュリティへの新しい低コストアプローチ

「低ワット数のLEDと非常に広い電圧範囲の組み合わせにより、低電圧線あたり最大500フィートの周囲照明が可能になります。」

説明

頑丈なLEDランプと信頼性の高い電源で構成される低電圧防犯灯システム。フェンスの支柱に取り付けられたこれらのライトは、設置が簡単で迅速であり、従来の防犯灯のエネルギーの何分の1かを消費します。長い配線が必要な照明アプリケーション(樹木が茂った小道や桟橋など)でも使用できます。これらのランプは、恒久的および一時的な設置の両方で、さまざまなエンドユーザー向けの多数のアプリケーションを備えています。

アプリケーション
  • 長い周囲または経路を照らすための商業用および地方自治体のプロパティ
  • 空港周辺
  • 発電所および変電所のエネルギープロバイダー
  • 公共公園
  • 境界線に追加のセキュリティが必要であるが、厳格な暗闇の条例に準拠する必要がある住宅地
  • 軍隊-恒久的な設置と迅速な配備設定のため
  • 一時的なフェンスプロバイダー
  • イベントプロバイダー
  • 建設現場を確保する建設会社
  • 援助および救援ステーション
  • 事故や犯罪現場を確保するための法執行機関
特徴
  • 迅速な投資収益率-高ワットの投光照明に取って代わることができます
  • 防犯カメラと警備員にまぶしさのない照明を提供します
  • 各フィクスチャには、2ボルトのサドルクランプと、30フィートを照らすように設計された組み込みのジャンクションボックスがポールマウントされています。柵のセクション。
  • 予測寿命が60,500時間(10年)の屋外ホワイトクリーLED。
  • すべてのコンポーネントがほこりや湿気から保護されており、物理的な損傷を受けません。壊れない鋳造金属構造。
  • 低電圧は感電のリスクを排除します。
  • 非常に広い入力電圧範囲-12〜24ボルト。
  • 1回の24vワイヤーランで、17個のライトに電力を供給し、年間100ドル未満のエネルギーコストで500フィートのフェンスを照らします。
  • 暗い空に準拠-フルカットオフの器具は、光害や光の侵入には寄与しません。
その他のCAST境界照明システム™コンポーネント
  • CAST周辺照明変圧器(300W)(CPT300)
    この24ボルト、300VA(W)変圧器は、柵の500フィートのセクションを照らすために17個の周辺照明に電力を供給するのに十分な容量の頑丈なステンレス鋼シングルタップ変圧器です。
  • CASTNo-Ox™スズ被覆マリングレードワイヤー
    さまざまなゲージと長さで利用できるこのワイヤーは、25年間の保証付きで非常に耐食性があります。
技術仕様
  • Unique refcast-lighting-cpl1
  • コレクションセットLighting
  • コレクションSecurity Lighting
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-20
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品