製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
rab_lighting/products/36781c63-7da0-4b1c-acfe-20abc2763c26
ホーム
カテゴリー
照明
緊急・セキュリティ
Emergency Lighting Emergency Unit
で利用可能です。 アメリカ合衆国
RAB Lighting Inc.
フォロー
Emergency Lighting Emergency Unit
4.9
(11 レビュー)
Google翻訳”,
原文を見る
主な特徴
耐久性のある熱可塑性樹脂またはアルミニウムハウジング設計を採用
リモートヘッド対応。リモートヘッド互換性リストを参照
一部のモデルでは自己診断機能が利用可能
高ルーメンモデル
90分間の緊急照明オプション
カリフォルニア州タイトル20、シカゴ市またはニューヨーク市の要件に準拠したモデルを選択してください
乾燥した、湿気のある、濡れた、または寒い環境での屋内/屋外での使用に適したモデルを選択します。
ダウンロード
仕様
仕様
CONSTRUCTION
Product Type:
Emergency unit
Shape:
Rectangle
Housing Material:
Thermoplastic*, steel sheet*, die-cast aluminum*
Housing Color:
White*, bronze*, gray*
Remote Capacity:
Yes*
Number of Heads:
None, 2-lamp, 3-lamp
Head Shape:
Round, square
Remote Heads Replaceable:
No
Photocell:
Yes*
ELECTRICAL
Input Voltage:
120-277V
Operating Frequency:
60Hz
Operating Temperature:
32°F to 122°F (0°C to 50°C)
68°F to 122°F (20°C to 50°C) - Chicago models
-4°F to 122°F (-20°C to 50°C) - Outdoor models
Emergency Illumination:
90 minutes
Battery Backup:
Yes
Battery Type:
Nickel Cadmium, Sealed Lead Acid (Chicago models)
Battery Voltage:
3.6V, 4.8V (Outdoor models), 6V (Chicago models), 9.6V (NYC models)
Recharge Time Required:
24 hours
Storage Temperature:
68°F to 86°F (20°C to 30°C)
Storage Shelf Life:
3 years before the initial charge. 5 years after the initial charge. 1 year before the initial charge (Chicago models)
Self Diagnostics:
Yes*
INSTALLATION
Mounting Method:
Back, end, conduit
Mounting Type:
Wall Mount
Cold Weather Rated:
Yes*
COMPLIANCE
Listings:
UL924 Listed
Environment:
Suitable for indoor or outdoor* use in dry, damp, wet*, or cold* environments.
IP Rating:
Indoor, Outdoor*
California Title 20 Compliant:
Can be used to conform with the requirements of California Title 20.
California Title 24 JA8 Compliant:
No
California Energy Commission (CEC) Status:
Lawful for Sales in California
FCC:
Complies with Part 15 of the FCC Rules.
技術仕様
技術仕様
Unique ref
emergency-lighting-emergency-unit
コレクションセット
Emergency Lighting
コレクション
Emergency Lights
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2024-11-06
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
https://www.rablighting.com/product/EM
技術説明
https://www.rablighting.com/downloads/familyspecsheet/emergency_units_family_spec_sheet.pdf
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
照明 - 緊急・セキュリティ
IFC分類
照明設備
Uniclass2015コード
EF_70_80
Uniclass2015詳細
Lighting
MasterFormat 2014 コード
26 52 00
MasterFormat 2014 タイトル
Emergency Lighting
OmniClassNumber
23-35 47 13
OmniClassタイトル
Emergency Lighting
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
RAB Lighting Inc.
ECOMBO Exit Sign
4.8
(
5
)
ダウンロード
RAB Lighting Inc.
EXIT34 Exit Sign
ダウンロード
RAB Lighting Inc.
LGOOSE Gooseneck Lighting
ダウンロード
RAB Lighting Inc.
BOA Field-Adjustable Linear Lighting
ダウンロード
RAB Lighting Inc.
HERITAGE Decorative Lantern
ダウンロード
RAB Lighting Inc.
CDLED™ - LED Cylinder Lighting
ダウンロード