製品の公開
CAST LED Perimeter Wall Pack Light (*CPWP1)
CAST Lighting

CAST LED Perimeter Wall Pack Light (*CPWP1)

Google翻訳”,
壁またはポストマウント照明への新しい低コストのエネルギー効率の高いアプローチ受賞歴のある周辺照明シリーズの2番目のエントリ

「低ワット数のLEDと非常に広い電圧範囲の組み合わせにより、ウォールパックの長いチェーンが建物と通路の周囲を照らすことができます。」

説明

頑丈なLEDランプと信頼性の高い電源で構成される低電圧防犯灯システム。壁や支柱(ジャンクションボックスの有無にかかわらず)に取り付けられたこれらのライトは、設置が簡単で迅速であり、従来の防犯灯のエネルギーの一部を消費します。これらのランプは、恒久的および一時的な設置の両方で、さまざまなエンドユーザー向けの多数のアプリケーションを備えています。

アプリケーション
  • 建物の周囲または通路を照らすための商業、地方自治体、および住宅のプロパティ
  • デッキとドック
  • 手すりと階段の吹き抜け
  • 公共公園
特徴
  • 迅速な投資収益率-高ワット数のウォールパックライトを置き換えることができます
  • 防犯カメラと警備員にまぶしさのない照明を提供します
  • 各固定具は、標準のジャンクションボックスに取り付けることも、壁や支柱に直接取り付けることもできます。
  • 予測寿命が60,500時間(10年)の屋外ホワイトクリーLED。
  • すべてのコンポーネントがほこりや湿気から保護されており、物理的な損傷を受けません。壊れない鋳造金属構造。
  • 低電圧は感電のリスクを排除します。
  • 非常に広い入力電圧範囲-12〜24ボルト。
  • 単一の24vワイヤーランは、17個のライトに電力を供給して、年間100ドル未満のエネルギーコストで500フィートの壁または通路を照らします。
  • 暗い空に準拠-フルカットオフフィクスチャは、光害や光の侵入には寄与しません。
その他のCAST境界照明システム™コンポーネント
  • CAST周辺照明変圧器(300VA)(CPT300)
    この24ボルト、300VA(W)変圧器は、柵の500フィートのセクションを照らすために17個の周辺照明に電力を供給するのに十分な容量の頑丈なステンレス鋼シングルタップ変圧器です。
  • CAST周辺照明変圧器(600VA)(CPT600)
    この24ボルト、600VA(W)変圧器は、柵の500フィートのセクションを照らすために17個の周辺照明に電力を供給するのに十分な容量の頑丈なステンレス鋼シングルタップ変圧器です。
  • CASTNo-Ox™スズ被覆マリングレードワイヤー
    さまざまなゲージと長さで利用できるこのワイヤーは、25年間の保証付きで非常に耐食性があります。
技術仕様
  • Unique refcast-lighting-cpwp1
  • コレクションセットLighting
  • コレクションSecurity Lighting
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-20
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品