製品の公開
G3520E (50Hz) 2500ekw Natural Gas Generator Set
G3520E (50Hz) 2500ekw Natural Gas Generator Set
G3520E (50Hz) 2500ekw Natural Gas Generator Set
G3520E (50Hz) 2500ekw Natural Gas Generator Set
    Caterpillar

    G3520E (50Hz) 2500ekw Natural Gas Generator Set

    Google翻訳”,

    Caterpillarは、発電機セットの世界最大のメーカーであり、利用可能な仕様の最大範囲を提供しています。単一ユニットで50〜4,050 ekW(50〜4,500 kVA)の範囲のガス発生器セットは、選択、許可、設置が簡単です。当社の産業用および商用ガス発生器セットは、天然ガス、埋め立て地および消化槽からのバイオガス、石炭ガス、プロパン、および代替燃料を含む幅広いガス燃料での信頼性の高い動作が証明されています。私たちは、制御装置、排気システム、燃料トレイン、冷却熱と電力スキッドの組み合わせ、および開閉装置と統合する、耐久性のある低ライフサイクルコストの電力システムを構築します。

    ガス発電機-連続電力、プライム電力、または待機電力

    継続電力、プライム電力、または待機電力サービスの場合、Catの商用および産業用ガス発生器セットは、最も要求の厳しい条件でも、信頼性が高く、クリーンで、経済的な電力を供給します。各Catガス発生器セットは、最適なパフォーマンスを実現するように設計、設計、製造されています。すべての主要コンポーネントは個別にテストされます。発電機セットが組み立てられると、ユニット全体が定格負荷の100%以上で動作と安全性についてテストされます。

    Catブランドのジェネレーターセットは、他のすべてのブランドに比べて大きな利点があります。これらはすべて、近くのCat®ディーラーの専門的なサービスと包括的なサポートが付属しています。それは迅速な配達から始まり、ガス発生器セットの寿命を通して続きます。

    仕様
    • Generator Set Package 

      • Reliability verified through torsional vibration, fuel consumption, oil consumption, transient performance, and endurance testing

      Cat® Gas Engine

      • Designed and optimized for low fuel consumption 
      • Reliable performance proven in thousands of applications worldwide

      Cat Alternator 

      • Superior motor starting capability minimizes need for oversizing generator 
      • Designed to match performance and output characteristics of Cat diesel engines

      EMCP 4 Control Panels

      • User-friendly interface and navigation 
      • Scalable system to meet a wide range of installation requirements  
      • Expansion modules and site specific programming for specific customer requirements

      Warranty 

      • 12 months/unlimited hour warranty for prime and continuous ratings 
      • Extended service protection is available to provide extended coverage options

      Worldwide Product Support 

      • Cat dealers have over 1,800 dealer branch stores operating in 200 countries 
      • Your local Cat dealer provides extensive post-sale support, including maintenance and repair agreement
    技術仕様
    • Unique refGas-Generator-G3520E-50Hz
    • コレクションセットGas Generator Sets
    • コレクション50 Hz Generators
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2452
    • 幅(mm)3456
    • 奥行き(mm)6893
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(kg)20372
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 発電機・作業灯
    • IFC分類発電機
    • UNSPSC名称Gas generators
    • UNSPSC26111604
    • Uniclass2015コードPr_60_70_65_34
    • Uniclass2015詳細Generator sets
    • MasterFormat 2014 コード26 32 13
    • MasterFormat 2014 タイトルEngine Generators
    • OmniClassNumber23-35 11 15 13
    • OmniClassタイトルGas Generator Sets
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米
    アイスランド
    アゼルバイジャン
    アルジェリア
    アルゼンチン
    オーストラリア
    キュラソー島
    アイルランド
    アフガニスタン
    アンゴラ
    ウルグアイ
    キリバス
    グアドループ
    アルバニア
    アラブ首長国連邦
    ウガンダ
    チリ
    クック諸島
    グリーンランド
    アンドラ
    アルメニア
    エジプト
    パラグアイ
    サモア
    グレナダ
    イギリス
    イエメン
    エスワティニ
    フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
    ソロモン諸島
    サンピエール島・ミクロン島
    イタリア
    イスラエル
    エチオピア
    フランス領ギアナ
    ツバル
    ジャマイカ
    ウクライナ
    イラク
    エリトリア
    トンガ
    セントビンセントおよびグレナディーン諸島
    エストニア
    インド
    ガーナ
    ナウル