製品の公開
1000 kW (SG1000) Industrial Gaseous Generator
Generac

1000 kW (SG1000) Industrial Gaseous Generator

Google翻訳”,

Generac 1000kW発電機で、ビジネスに欠かせないあらゆる機器の稼働を維持しましょう。長時間稼働が可能なため、電力が復旧するまで、あらゆる機器がスムーズに稼働し続けます。当社の産業用ガス発電機はすべて費用対効果に優れ、出力に対して最高の価値を提供します。そのため、ビジネスに必要な機器をより多く購入できるようになります。

ジェネラックは北米最大級の発電設備サプライヤーです。50年以上にわたり、あらゆる用途のニーズに応えるディーゼル、天然ガス、バイフューエル発電機の設計・製造に携わってきました。

産業用発電機、1000kW | ガス

仕様
  • SG1000 | 49.0L | 1,000 kW

    INDUSTRIAL SPARK-IGNITED GENERATOR SET
    EPA Certified Stationary Emergency and Non-Emergency

    Standby Power Rating

    1,000 kW, 1,250 kVA, 60 Hz

    Demand Response Rating

    1,000 kW, 1,250 kVA, 60 Hz

    Prime Power Rating

    900 kW, 1,125 kVA, 60 Hz

技術仕様
  • Unique refGenerac-SG1000
  • コレクションセットElectrical Generators, Single Units
  • コレクションGaseous Generator
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-22
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 発電機・作業灯
  • Uniclass2015コードPr_60_70_65
  • Uniclass2015詳細Power generators, engines and packaged combined heat and power (CHP) units
  • MasterFormat 2014 コード26 32 13
  • MasterFormat 2014 タイトルEngine Generators
  • OmniClassNumber23-35 11 00
  • OmniClassタイトルElectrical Generators
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution

対応地域

北米