製品の公開
Orleane - Ardoise de toiture
Orleane - Ardoise de toiture
Orleane - Ardoise de toiture
Orleane - Ardoise de toiture
Orleane - Ardoise de toiture
Orleane - Ardoise de toiture
Orleane - Ardoise de toiture
Orleane - Ardoise de toiture
Orleane - Ardoise de toiture
    Cedral

    Orleane - Ardoise de toiture

    Google翻訳”,

    美しく経済的なオルレアンスレートは、あらゆるタイプの建築に適応する汎用的なソリューションで、新築と改築の両方のプロジェクトで、クラシックな屋根とモダンな屋根の両方をカバーします。また、通気性のある外装材としても使用できます。

    Orleane スレートには、製品の特性と色に対する 15 年間の保証が付いています。

    Orleane スレートは、アンスラサイトとブラウンでご利用いただけます。

    仕様
    • Orléane slates can be used for both roofing and ventilated cladding.

      For roofing, Orléane slates must be installed in accordance with current French roofing regulations. Refer to NF DTU 40.13 "Couverture en ardoises fibres-ciment".

      For ventilated cladding, Kergoat slates must be installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 45.4 part P 1-1-5 "Insulation thermique par l'extérieur en bardage rapporté avec lame d'air ventilée".

    技術仕様
    • Unique refcouv-orleane
    • コレクションセットRoof
    • コレクションRoof slates
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-07-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル繊維セメント
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • Uniclass2015コードEF_30_10
    • Uniclass2015詳細Roofs
    • MasterFormat 2014 コード07 30 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSteep Slope Roofing
    • OmniClassNumber23-13 39 19 11
    • OmniClassタイトルRoof Slates

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス