製品の公開
Cedral Lap - Cladding board
Cedral Lap - Cladding board
Cedral Lap - Cladding board
    Cedral

    Cedral Lap - Cladding board

    Google翻訳”,

    Cedral Lap は、伝統的な下見板張りスタイルの重ね張り施工法を採用しています。従来の木製パネルや PVC に代わる、メンテナンスフリーで腐食しない理想的な代替品です。Cedral Lap クラッディング ストリップは、増築、新築、改築に最適です。

    仕様
    • Subject to compliance with the applicable technical specifications, Cedral Lap fibre cement planks offer properties superior to those of other materials, including :

      - 10-year product and color warranty,

      - Estimated service life of 50 years according to FDES Inies,

      - Fire safety (non-combustible) A2-s1,d0,

      - Resistant to extreme temperatures,

      - Weather-resistant,

      - Resistant to many living organisms (fungi, bacteria, insects, parasites, etc.),

      - Environmentally-friendly, with no harmful gas emissions.

      Cedral Lap fiber-cement boards also have the following specific properties:

      - Very low maintenance compared with wood, thanks to their durable coating,

      - Aesthetic surface in various coating colors,

      - Can be worked with carpentry machines equipped with tools suitable for fiber cement,

      - No need to apply a coat of paint after cutting the boards.

      Translated with DeepL.com (free version)

    技術仕様
    • Unique reffac-cedral-lap
    • コレクションセットFacade
    • コレクションWall shingles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3600
    • 幅(mm)190
    • 奥行き(mm)10
    関連
    • 主なマテリアル繊維セメント
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    • 正味重量(kg)11.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類カーテン・ウォール
    • Uniclass2015コードSs_25_20
    • Uniclass2015詳細Wall cladding systems
    • MasterFormat 2014 コード07 46 46
    • MasterFormat 2014 タイトルFiber-Cement Siding
    • OmniClassNumber23-13 37 15 15
    • OmniClassタイトルMineral Fiber Cement Exterior Siding

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス